Pays: Suisse

TI-84 Plus Silver Edition

Caractéristiques

La TI-84 Plus Silver Edition est une version plus puissante et plus polyvalente de la TI-84 Plus. Idéale pour les enseignants de toutes les disciplines et les élèves de toutes sections et spécialités. Par rapport à la TI-84 Plus, elle offre:

Plus de mémoire disponible
24 Ko de mémoire RAM et 1,54 Mo de mémoire Flash ROM pour installer jusqu'à 94 applications logicielles et archiver des fichiers.
Une esthétique futuriste et personnalisable
Façades et capots interchangeables.
Plus de 20 applications logicielles Flash pré-installées:
Toutes les applications de la TI-84 Plus;
Français, l'application qui traduit les menus et messages en français;
Catalog help, l'aide syntaxique à l'utilisation des commandes;
Le tableur CellSheet compatible Excel;
L'éditeur de notes NoteFolio;
L'agenda électronique;
Le tableau périodique des éléments;
Les racines de polynômes et Systèmes d'équations;
Un set de jeux Puzzle Pack;
Les cartes de géographie;
La personnalisation de l'écran au démarrage.
 
Connectivité à l'ordinateur 
Avec l'ensemble câble USB - logiciel d'interface, vous connectez votre calculatrice TI-84 Plus Silver Edition et votre ordinateur pour échanger des fichiers, des programmes et des données. Vous pouvez également, à partir du CD ou à partir de l'Internet, mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice et ajouter des applications Flash supplémentaires (tous les détails dans l'espace dédié à la technologie Flash) 


Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)