Education Technology

La programmation s’envole

Programmez la TI-83 Premium CE Édition Python pour piloter un drone Tello.

Pilotez un drone Tello avec la technologie TI

Préparez-vous à vous lancer dans l'apprentissage interactif des STEM. Désormais, les enseignants et les élèves peuvent programmer leur calculatrice graphique TI-83 Premium CE Édition Python pour faire voler n'importe quel drone de la famille Tello.

Grâce à la combinaison de la technologie Tello et TI, les élèves pourront :

  • Développer des compétences en programmation au travers d’activités concrètes.
  • Bâtir des compétences transversales avec les drones.
  • Utiliser des boucles, des instructions conditionnelles, des séquences et des opérateurs booléens.

Saviez-vous que le codage aide à développer des compétences en mathématiques ?

Il renforce la compréhension des concepts mathématiques clés telles que la distance, la vitesse et le temps, et le repérage.

Pour piloter le drone, vous aurez besoin de :

  • La calculatrice graphique TI-83 Premium CE Édition Python
  • Un drone Tello, Tello EDU (recommandé) ou Tello TT
  • Une carte BBC micro:bit v2
  • Un câble micro USB vers Mini USB OTG (pour connecter la carte micro:bit vers une calculatrice graphique)
    Contactez-nous pour demander votre câble USB vers Mini USB OTG gratuit.
  • Un BitMaker v2 – Carte d'extension Grove pour micro:bit
  • Un module grove – Module UART WiFi v2
  • Une batterie USB rechargeable supplémentaire pour drone Tello (en option mais recommandé)

Pour en savoir plus

Préparez-vous au décollage avec la technologie TI en quatre étapes

1. Installez les fichiers sur votre carte BBC micro:bit

Obtenez en un clic un package comprenant : le fichier runtime.hex, le module micro:bit et le guide de démarrage contenant des instructions étape par étape.

Pour cela, glissez-déposez le fichier .hex précédemment téléchargé sur votre carte micro :bit connectée à votre ordinateur. Une fois l’installation terminée, le logo du Texas apparaitra en LED sur la carte.

2. Réaliser le montage

Réalisez le montage des composants permettant de faire fonctionner le drone à l’aide de la calculatrice. Vous aurez besoin d’une carte BBC micro:bit, un BBC make board, un module Wifi, et une alimentation externe.

3. Configurer la connexion au drone

Créez un script utilisant le module tellocfg afin de configurer la liaison Wifi entre le drone et la calculatrice.

4. Effectuer son premier vol

Créez votre premier script pour faire un décollage-atterrissage de votre drone !

Activités complémentaires

Des activités supplémentaires avec Tello

Vous avez envie d’aller plus loin avec le drone Tello ? Consultez les 10 minutes de code de TI pour commencer.

En savoir plus

Jouez avec le
TI-Innovator™ Rover

Accessible à tous les élèves, le Rover permet de donner une dimension concrète et ludique à la programmation et aux concepts mathématiques.

Programmez une carte BBC micro:bit

La carte BBC micro:bit permet aux élèves d’apprendre à coder. Elle embarque une matrice de diodes, du son, des boutons et de nombreux capteurs.