Education Technology

Logiciels, mises à jour et Apps

NoteFolio™ Creator Software

Retour aux résultats de la recherche
NoteFolio™ Creator Software pour calculatrice TI. Ce logiciel est un éditeur de textes d'un format basique permetant de créer des notes et de les transférer à une calculatrice TI-83™ Plus, TI-83™ Plus Silver Edition, TI-89™, TI-92™ Plus ou VoyageTM 200.
Eléments téléchargés Version taille (KB)
TI NoteFolio(tm) Creator for Windows(r) 1.10 5 614

Principales fonctionnalités

Le logiciel d'édition de notes pour PC

Ce logiciel est un éditeur de textes d'un format basique permetant de créer des notes et de les transférer ensuite à une calculatrice graphique TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-89, TI-92 Plus ou VoyageTM 200. Le logiciel détecte automatiquement le modèle de calculatrice qui est connecté à l'ordinateur et adapte le transfert.


Le logiciel permet en particulier de :

  • créer des notes
  • d'ouvrir et de modifier des notes existantes
  • d'imprimer des notes
  • de transférer des notes vers la TI-83 Plus /TI-83 Plus SE

Le logiciel comprend 2 applications :

  • l'application autonome TI NoteFolioTM Creator qui est l'éditeur de textes basiques ;
  • le Plug-in TI NoteFolioTM for Microsoft® WordTM (qui permet d'utiliser Microsoft® WordTM 2000 pour taper les notes. TI travaille actuellement pour développer une version qui permettra de bienôt utiliser Microsoft WordTM XP.

L'application et son mode d'emploi ne sont disponibles qu'en anglais.