Education Technology

Logiciel TI-SmartView™ pour TI-Collège Plus Solaire

TI-SmartView™ TI-Collège Plus Solaire version 1.3 Le TI-SmartView™ est le premier logiciel interactif de projection pour la calculatrice TI-Collège Plus et Plus Solaire. Spécialement conçu pour les enseignants, il permet aux élèves de suivre les manipulations de l’enseignant en toute simplicité. Il offre toutes les fonctionnalités de la TI-Collège Plus Solaire alliées à celle d’un émulateur avancé.

Télécharger gratuitement

Principales caractéristiques :

  • Affichage de la calculatrice avec touches actives pour réaliser les calculs en direct devant les élèves.
  • Affichage en grand format de l’écran de la calculatrice
  • Affichage des séquences de touches et possibilité de les enregistrer sous forme de scripts ou de les importer dans un document Word® ou PowerPoint®
  • Capture d’écran pouvant être directement importée dans tout document sans avoir besoin d’être sauvegardée ;
  • Fonction scripts qui permet d’enregistrer les séquences de touches dans un fichier et de les exécuter ultérieurement.
  • Version française pour plus de simplicité et de convivialité dans l’utilisation.
  • Cette nouvelle version 1.2/1.3 du logiciel TI-SmartView™ TI-Collège Plus Solaire permet une installation et un fonctionnement sur le réseau des établissements scolaires.
Le logiciel TI-SmartView™ pour la calculatrice TI Collège™ Plus Solaire est compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs (TBI). Le logiciel peut être piloté avec le clavier de l’ordinateur

Spécifications de la TI-Smartview

Configuration système

Configurations requises pour Microsoft® :
  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows 10, Windows® Vista (Édition Familiale Premium/Édition Intégrale/Professionnel), Windows® XP (Édition Familiale ou Professionnel) avec Service Pack 2 ou Windows® 2000 Professionnel avec Service Pack 4
  • 1 lecteur CD-Rom ou une connexion internet opérationnelle pour l’installation
  • Navigateur internet : Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure ; Mozilla® Firefox® 3.0 ou version ultérieure
  • Espace disque dur requis : 125 Mo pour PC
  • Mémoire RAM nécessaire : 512 Mo
  •  Processeur minimum requis : 900 MHz

Fonctionnalités intégrées

  • Affichage de la calculatrice et de l’écran
  • 3 options de tailles de l’émulateur : petit, moyen, grand
  • Affichage de l’historique des séquences de touches
  • Possibilité d’enregistrer les séquences de touches sous forme de scripts
  • Captures d’écran avec importation directe dans tout document Word® et PowerPoint®
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs

Assistance

Options de licence

Licence monoposte (PC)
  • Cette licence ne permet l’accès au logiciel que sur un seul ordinateur

Ressources pour la TI-Smartview

Profitez des manuels et des services gratuits pour la TI-Smartview

Qu’est-ce que l’émulateur TI-SmartView™?
L’émulateur TI-SmartView™ est le premier logiciel interactif de projection pour TI Collège Plus. Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ offre toutes les fonctionnalités d’un émulateur mais propose aussi des options qui en font l’accessoire idéal de votre enseignement :

  • TI-SmartView™ permet aux élèves de suivre simultanément les démonstrations du professeur et d’intégrer ainsi plus facilement les concepts mathématiques ;
  • TI-SmartView™ permet préparer des documents d’accompagnement pour les élèves grâce à la capture d’écran ou de séquences de touches et leur importation directe dans tout document Word® et PowerPoint® ;
  • TI-SmartView™ affiche un historique des séquences de touches et permet ainsi à toute la classe de suivre les instructions du professeur en toute simplicité ;

Quelle est la compatibilité entre le logiciel TI-SmartView™ et les calculatrices scientifiques TI ?
Ce logiciel est spécialement conçu pour émuler la TI-Collège Plus.

Quelles ressources puis-je trouver afin de me familiariser avec l’émulateur TI-SmartView™ ?
L’émulateur TI-SmartView™ est fourni avec :

  • Un manuel d’utilisation en français en format pdf
  • Des activités pour la classe
  • Le corrigé d’exercices du Brevet

Où puis-je me procurer l’émulateur TI-SmartView™ ?
L’émulateur TI-SmartView™ est un produit exclusif Texas Instruments commercialisé par correspondance sous forme de licence individuelle (une licence par enseignant).
Ce logiciel d’enseignement peut être acquis par les enseignants ou par leur établissement.
Pour avoir plus de renseignements sur ce logiciel et l'équipement de votre classe, contactez notre service client.