Education Technology

Logiciel émulateur
TI-SmartView™ CE

Projetez la calculatrice graphique sur grand écran.

 

Télécharger gratuitement

Principales caractéristiques :

Le logiciel TI-Smartview™ CE est la solution idéale pour animer et enrichir les cours de mathématiques et des sciences au lycée général, technologique ou professionnel. Il permet un apprentissage plus intuitif grâce à l'animation des touches activées sur l'écran.
Disponible sous forme de licence unique pour un usage individuel ou de licence multi-utilisateurs pour équiper un laboratoire de mathématiques.

Projetez l’écran de la calculatrice

Grâce à l'émulateur, les élèves suivent vos manipulations au tableau en temps réel, facilitant ainsi la compréhension des concepts.

Affichez des représentations multiples

Projetez jusqu’à 4 représentations différentes (graphique, tableau, équation, liste de données) en simultané !

Réalisez vos propres documents facilement

Enrichissez vos documents d’accompagnement de vos cours : glissez facilement des captures d’écran de l’émulateur dans des applications compatibles, comme Microsoft Word®.

Spécifications du logiciel émulateur TI-SmartView™ CE

Configuration système


Configurations requises pour Microsoft® :

  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran de 1 920 x 1 080 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Configurations requises pour Mac® :

  • macOS® 14, macOS® 15 (Plateforme Intel® et Apple® Silicon avec Rosetta® 2*)
  • tous les Mac® 2015 et versions ultérieures
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran de 1 920 x 1 080 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.


*Le logiciel émulateur TI-SmartView™ CE pour la calculatrice graphique TI‑83 Premium CE Edition Python pourrait ne plus être compatible avec macOS 28 et les versions suivantes. Si vous souhaitez transférer votre licence vers la calculatrice TI‑83 Premium CE en ligne, contactez-nous.

Fonctionnalités intégrées
  • Affichage de la calculatrice et de l’écran
  • 3 options de tailles de l’émulateur : petit (800 x 600), moyen (1024 x 768), grand (1280 x 1024)
  • Affichage de l’historique des séquences de touches
  • Possibilité d’enregistrer les séquences de touches sous forme de scripts
  • Captures d’écran avec insertion directe dans tout éditeur de texte un document Word® et PowerPoint®
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs
Options de licence

Licence utilisateur individuelle

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
  • Des licences pour un an sont disponibles

Licences multi utilisateurs

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
  • Des licences pour un an sont disponibles
Assistance
  • Garantie limitée de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
  • Formulaire de contact
  • Plus d’informations
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs (TBI)
    Le logiciel TI-SmartView™ CE permet une installation et un fonctionnement sur le réseau des établissements scolaires.