TI‑83 Premium CE Edition Python
La calculatrice la plus complète pour les mathématiques et les sciences, du lycée aux études supérieures.
Autorisée aux examens.
Profitez de l'offre de remise immédiate !
La calculatrice la plus complète pour les mathématiques et les sciences, du lycée aux études supérieures.
Autorisée aux examens.
Profitez de l'offre de remise immédiate !
Avec son application Python en couleur et la fonctionnalité Mode Examen, la TI-83 Premium CE Edition Python répond parfaitement aux exigences du programme de lycée général et professionnel (dès la Seconde).
Logiciel compagnon pour ordinateur TI-SmartView™ CE intégré (licence 3 ans) pour travailler en classe et à la maison.
Applications dynamiques (simulateur de probabilités, tableur, solveur d’équations) en français
Programmez un microcontrôleur (BBC micro : bit ou TI-Innovator™ Hub) et le robot TI-Innovator™ Rover directement depuis votre calculatrice
En se connectant à plusieurs microcontrôleurs, dont la carte BBC micro:bit, largement plébiscitée dans le monde éducatif grâce à sa simplicité d’utilisation, elle permet aux élèves de réaliser des expérimentations concrètes notamment en SNT et en physique-chimie.
L’application Python intégrée (avec ti_system) de la calculatrice permet d’intégrer des données en Python dans d’autres applications de la calculatrice (exemple : listes et fonctions).
Il est également possible de télécharger des modules supplémentaires sur la calculatrice tels que ce_quivr ou ce_turtl pour faire de la programmation graphique.
Toutes nos calculatrices graphiques sont équipées de la fonctionnalité mode examen (circulaire n 2015- 178 du 1er octobre 2015).
Pour en savoir plus sur l’application et la mise en route du mode examen, cliquez ici.
Conçue pour les utilisateurs des calculatrices graphiques
TI-83 Premium CE Edition Python et TI-82 Advanced Edition Python, MaClasseTI.fr complète l’écosystème pédagogique TI au lycée.
Accessible sans installation de licence, utilisable gratuitement depuis n'importe quel appareil, sa vocation est d’accompagner les enseignants et leurs élèves dans le cadre d’enseignement actuel et à venir des mathématiques.
*L'offre de remise immediate et ses conditions d'application sont de la seule responsabilite des distributeurs participants à l'operation.