Education Technology

Calculatrice financière
BA II Plus™ Professional

Destinée aux professionnels de la finance, cette calculatrice élégante est fournie avec un étui façon cuir.
Où acheter
Polices de base
Manuel
Application iOS®

Cette calculatrice idéale pour les métiers financiers propose de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités.

Principales fonctionnalités:

  • Valeur de l'argent dans le temps : capitalisation de placements, remboursement de prêt, hypothèque, amortissement...
  • Tableaux d'amortissement : calculs d'amortissement, valeur comptable nette du bien et valeur amortissable nette.
  • Analyse des flux financiers : Valeur Actuelle Nette, Valeur acquise, Taux Interne de Rentabilité modifié, actualisé ou non, durée de Macaulay.

Autres fonctions financières :

  • Seuil de rentabilité, conversions d'intérêts, taux de marge, pertes et profits 
  • Statistique et probabilité: 4 modèles de régression, coefficient de corrélation, combinaisons factorielles
  • Fonctions mathématiques, trigonométriques, logarithmiques et puissances
    Mémoire

Autorisée aux examens

La calculatrice BA II Plus™ Professional est autorisée aux examens suivants :

  • Examen Chartered Financial Analyst®*
  • Examen GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**

Spécifications de la calculatrice financière BA II Plus™ Professional

Fonctionnalités intégrées
  • Résolution de calculs de rendement de l’argent, par exemple les annuités et les versements d’emprunt hypothécaires, de bail, d’épargne, etc.
  • Génération de tableaux d’amortissement
  • Analyse de jusqu’à 32 mouvements de trésorerie irréguliers avec des fréquences jusqu’à quatre chiffres ; calcul de la valeur actuelle nette (NPV) et du taux interne de rentabilité (IRR)
  • Valeur acquise nette (NFV)
  • Taux interne de rentabilité modifié (MIRR)
  • Durée modifiée
  • Durée de remboursement et durée de remboursement actualisée
  • Deux méthodes de calcul des jours (réel/réel ou 30/360) pour calculer le prix ou le rendement d’une obligation à échéance ou remboursable par anticipation
  • Six méthodes de calcul pour l’amortissement, la valeur comptable et le montant amortissable résiduel : linéaire (SL), proportionnelle (SYD), dégressive (DB), DB combinée à la méthode SL, linéaire française (SLF) et dégressive française (DBF)
  • Tableaux d’amortissement
  • Prix et rendement d’une obligation à échéance ou remboursable par anticipation
  • L’affichage à invite vous guide tout au long des calculs financiers en vous présentant les variables courantes et leurs valeurs
  • Réglage des versements en début et fin d’échéance (BGN/END)
  • Années partielles
  • Dix mémoires utilisateur
  • Affichage à 10 chiffres
  • Statistiques à une et deux variables basées sur des listes avec quatre modèles de régression : linéaire, logarithmique, exponentiel et puissance
  • Les fonctions mathématiques incluent les calculs trigonométriques, les logarithmes népériens et les puissances
Matériel
  • Batterie lithium 2032 incluse
  • Dispositif automatique de mise hors tension (APD™) pour des économies d’énergie
  • Garantie limitée de trois ans
Assistance

*Chartered Financial Analyst® est une marque détenue par le CFA Institute. **GARP® et FRM® sont des marques détenues par la Global Association of Risk Professionals. Aucune de ces organisations n’est affiliée à TI où n’avalise ses produits.