Education Technology

Accessoires

Les modules et packs TI-Innovator™ disposent de composants permettant d’augmenter les capacités du TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Rover

TI-Innovator™ Rover est un robot programmable avec de nombreux capteurs intégrés controlés par le TI-Innovator™ Hub pour mettre en place des expériences ludiques et interactives avec vos élèves.

En savoir plus

Accessoires prêts à utiliser

Moteurs, capteurs, LED : ces composants se branchent sur les ports entrée/sortie du TI-Innovator™ Hub pour vous permettre de créer de nouveaux projets pour la classe.

Catégories

Diodes LED

TI-RGB Array

La TI-RGB Array de Texas Instruments dispose de 16 DEL RVB programmables.

5 LED blanches

DEL blanche : La diode électroluminescente qui émet une lumière blanche

Capteurs de mouvements

Capteur de distance à ultrasons Grove

Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.

Mesures environnementales

Pack de 5 capteurs de lumière

Capteur de lumière Capteur qui détecte l’intensité de la lumière émise dans l’environnement.

Pack de 5 capteurs de température et humidité relative (DHT) Grove

Détecte l'humidité dans le sol et la mesure autour du capteur.

Thermistor

Un thermistor est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. On peut les utiliser pour mesurer une température.

5 capteurs de température et d'humidité

Capteur de température et d'humidité servant à mesurer le taux d'humidité relative et la température en degrés centigrades.

Actionneurs et moteurs Grove

Pack de 5 servomoteur Grove

Servo-moteur 360 degrés, servo-moteur à rotation continue

Pack de 5 modules Vibreur Grove

Moteur de type bouton qui vibre

Pack de 5 pompes à eau

La pompe à eau est utilisée dans les projets qui requièrent de l'eau courante pour l'irrigation, etc.

 Power and signal control

Pack de 5 transistor à effet de champ à grille isolée (MOSFET) Grove

Le transistor à effet de champ à grille isolé MOSFET est utilisé en électronique de puissance et par exemple dans les montages utilisant le TI-Innovator™ lorsque l’on souhaite amplifier l’intensité d’un courant, afin de faire fonctionner un moteur électrique par exemple ou actionner un relai.

Autre

Pack de 5 capteurs à Effet Hall Grove

Mesure le champ magnétique présent autour du capteur en utilisant l'effet Hall.

LED et platine d’essais

Cet ensemble de LED et de câbles se connectent à la platine d’essais du TI-Innovator™ Hub

Le pack contient :

  • 40 câbles mâle-femelle pour platines d’essais
  • 40 câbles mâle-mâle pour platines d’essais
  • 40 LED vertes
  • 40 LED rouges
  • 10 LED RGB (red-blue-green)

Pack platine d’essais TI-Innovator™

Le pack de platine d’essais TI-Innovator™ est parfait pour explorer les principes de l'électronique.

  • Les composants contenus dans ce pack se branchent sur le connecteur du TI-Innovator™ Hub
  • Contient les composants nécessaires pour les activités réalisées dans le cadre des projets STEM
  • Le pack contient une platine d’essais et plusieurs composants à découvrir, comme par exemple, des DEL, résistors, thermistor, interrupteurs, potentiomètre, afficheur à segments, petit moteur à courant continu et bien d’autres

Sommaire :

  • Platine d’essais
  • Quarante – Câbles mâle-mâle pour platines d’essais
  • Dix - Câbles mâle-femelle pour platines d’essais
  • DEL cinq (5) vertes, dix (10) rouges, deux (2) RVB
  • Résistances dix (10) chacun de 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm
  • Condensateurs assortis 1 - chacun de 100 µF, 10 µF, 1 µF)
  • Affichage à sept segments
  • Transmetteur et récepteur infrarouges 940 nm
  • Thermistor
  • Capteur de température analogique
  • Potentiomètre avec bouton
  • Petit moteur CC
  • Diode
  • Capteur de niveau de lumière
  • Interrupteur à glissière SPDT
  • Commutateur DIP à huit Position
  • ensemble de 8 résistors SIP de 100 Ohm 
  • Deux MOSFET de puissance
  • Porte-piles quatre AA

Adaptateur TI-SensorLink™

Cet adaptateur permet de connecter 4 capteurs Vernier au TI-Innovator™ Hub. Vous pouvez désormais utiliser les capteurs de pH, de température, de force et de pression pour créer des activités avec votre TI-Innovator™ Hub.

Module de capteur de distance à ultrasons

Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.

Batterie externe du TI-Innovator™ Hub

Source d’alimentation en option lors de l’utilisation de composants qui nécessitent une alimentation supplémentaire.