Education Technology

Démarrez avec le TI-Innovator™ Rover en 5 étapes

Étape 1: Préparation

Vous aurez besoin :

TI-Innovator™ Rover
Calculatrice graphique TI-Nspire ™ CX II-T, TI-Nspire ™ CX II-T CAS, TI-83 Premium CE Edition Python

TI-Innovator™ Hub avec LaunchPad™ Board
et du chargeur mural
De la limande de platine d'essais et du câble I2C
Du câble USB unit-to-unit (Mini-A to Mini-B)

Étape 2 : Installation

Allumez votre Rover. Si la batterie est vide, utilisez le câble du TI-Innovator ™ Hub afin de le recharger.

Vérifiez les systèmes d'exploitation de vos calculatrices.

La calculatrice graphique TI-83 Premium CE nécessite la version 5.3 ou la version supérieure.

gen-rt-col-icon-downloadMettre à jour ici

La TI-Nspire™ CX nécessite la version 4.5 ou la version supérieure.

gen-rt-col-icon-downloadMettre à jour ici

Le TI-Innovator™ Hub nécessite la version 1.2 ou la version supérieure.

gen-rt-col-icon-downloadTéléchargez la mise à jour du logiciel

Étape 3 : Connectez votre Rover

Insérez la limande de la platine d’essais dans le connecteur de la platine d’essais du TI-Innovator Hub.


Faites glisser avec précaution le Hub à travers l’ouverture arrière du Rover à l’aide des rails de guidage jusqu’au clic Ouvrez les deux loquets du connecteur de la limande sur le circuit imprimé du Rover Alignez l’encoche sur la limande avec la fente du connecteur du circuit imprimé Assurez-vous que la limande n’est pas tordue et branchez-la dans le connecteur du circuit imprimé. Les loquets se ferment automatiquement.

Insérez une extrémité du câble I²C dans le circuit imprimé du Rover (Port 1) Branchez la seconde extrémité du câble I²C dans le port réservé à cet effet, au dos du TI-Innovator Hub.

Étape 4 : Installez votre calculatrice

Soulevez et tournez les attaches de support de façon à ce qu’elles soient parallèles à la paroi latérale du Rover Placez la calculatrice sur le Rover avec l’écran dirigé vers le support du marqueur Connectez l’extrémité B du câble USB Unit to Unit sur le port DATA du TI-Innovator Hub. Branchez l’extrémité A dans le port USB de votre calculatrice.

Soulevez et tournez les attaches de support afin que la gravure CE ou CX soit positionnée vers l’intérieur.

Étape 5 : C’est parti !

Allumez votre Rover ainsi que votre calculatrice. Si les branchements sont corrects, les lumières suivantes vont s’allumer :

Si les lumières ne clignotent pas, veuillez-vous assurer que la batterie est chargée et que les câbles sont branchés correctement. Pour obtenir de l’aide, contactez notre service client TI-Cares™.

Lancez-vous dans de nouvelles aventures !

Téléchargez et transférez dès maintenant sur votre calculatrice notre démonstration qui inclut 3 programmes pour le Rover !

gen-rt-col-icon-download