Education Technology

Accessoires pour la TI-84 Plus CE-T Python Edition

Elargit les possibiltés de votre calculatrice graphique et crée une approche personnalisée pour ajuster les accessoires compatibles avec la TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE-T

Véritable outil pédagogique pour les enseignants, le logiciel TI-Smartview™ CE-T permet de projeter la calculatrice, les écrans et l'historique des touches.

TI-Innovator™ Hub

Solution clé en main pour la classe pour la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Edition. Le TI-Innovator Hub™ permet aux élèves d’apprendre les bases de la programmation en utilisant leurs différents savoir-faire et ainsi relier entre eux des concepts en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM)..

Station d’accueil de la calculatrice
TI-84 Plus CE-T Python Edition

La station d’accueil conçue exclusivement pour la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Edition permet de recharger simultanément jusqu’à 10 calculatrices.

Principales caractéristiques:

  • Rechargement simultané de 10 calculatrices au plus
  • Rangement des calculatrices au fur et à mesure du rechargement
  • Compatibilité avec les seuls accessoires graphiques TI-84 Plus CE-T Python Edition

Capteur de mouvement CBR 2™

Le capteur de mouvement CBR 2, qui se connecte directement à la calculatrice graphique, est destiné aux enseignants qui souhaitent que leurs étudiants recueillent et analysent des données réelles de mouvements, telles que distance, vitesse et accélération. Parfait pour l’algèbre via le calcul et les statistiques, et la physique. Informations complémentaires

Batterie rechargeable TI

La batterie rechargeable TI intégrée peut être rechargée de différentes façons :  au moyen d'un câble USB raccordé à votre ordinateur, à l'aide de la station d'accueil ou d'un chargeur mural TI (la batterie peut tenir jusqu'à 1 mois sur une seule charge).

En savoir plus