Pais: LATINOAMERICA

Software TI-Nspire™ para Estudiante

Requerimientos del Sistema

Windows® XP Tablet PC Edition Software 2005 SP2, Windows® XP Professional SP 3, Windows Vista® Home Premium SP2, Windows Vista® Ultimate SP2, Windows Vista® Business SP2, Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Ultimate, Windows® 7 Professional

  • Procesador de velocidad: 1.2 GHz o mayor
  • RAM: 1 GB
  • Disco Duro:  aproximadamente 1 GB de espacio disponible
  • Compatible con sistemas operativos de 32-bit y 64-bit
  • Resolución de Pantalla: 1024 x 768
  • CD-ROM drive o conexión activa a Internet  para la instalación
  • Requerimientos Mínimos del Browser: Funciona con Microsoft® Internet Explorer® 7.0 y 8.0, Mozilla® Firefox® 3.6,Google Chrome®5.0

Mac® OS X 10.5, Mac® OS X 10.6

  • Procesador: Intel® Processor
  • RAM: 512 MB
  • Disco Duro: aproximadamente  300 MB  de espacio disponible
  • Resolución de Pantalla: 1024 x 768
  • CD-ROM drive o conexión activa a  Internet para instalación
  • Requerimientos Mínimos del Browser: Funciona con Safari® 5.0.

Java® Versión 6 Actualización 22 ( Versión 1.6.0.22)

  • Java es una marca registrada de Oracle y sus afiliados.

Adobe® Flash® Player 10

  • Adobe y Flash son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

Windows®, Windows Vista® e Internet Explorer® son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países
*Nota: Mac® 10.4 no incluido
Mac® es una marca registrada de Apple, Inc.
Intel® es una marca registrada de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países


Version: 1.20130613.103712 rev. 47808 (Production)