Calculadora Voyage™ 200 Características específicas Funcionalidad Interfase de iconos para una fácil navegación y organización de las aplicaciones de software y de otros recursos disponibles. Funcionalidad de fecha y reloj para un mejor control del tiempo en experimentos de recolección de datos y programas. Actualizable electrónicamente gracias a su tecnología Flash. Aplicaciones interactivas para la exploración de geometría euclidiana, analítica y transformacional (basadas en Cabri Geometry II™ y The Geometer's Sketchpad®) Aplicaciones de Software (Apps) desarrolladas por Texas Instruments y por otros autores de software Aplicaciones pre-instaladas: Cabri Geometry™ CellSheet™ Finanzas The Geometer's Sketchpad® Raíces de Polinomios (Polynomial Root Finder) Ecuaciones Simultáneas (Simultaneous Equation Solver) Estadística con Editor de Listas StudyCards™ Interfase en español, inglés, francés o alemán. Funcionalidad de Software de Matemáticas Avanzadas ideal para cursos de matemáticas de nivel universitario y cursos de ingeniería Software Avanzado de Matemáticas con poderoso Sistema Algebraico Computacional (CAS) y notación algebraica, que muestra expresiones matemáticas de la misma forma que los libros de texto Resultados numéricos reales y complejos Manipulación simbólica para álgebra, cálculo y ecuaciones diferenciales Unidades simbólicas para uso en ecuaciones, cálculos y conversiones de unidades. Más de 100 unidades en 28 categorías. 20 constantes con unidades simbólicas Grafica funciones, ecuaciones paramétricas y polares, secuencias definidas recursivamente, superficies tridimensionales y ecuaciones diferenciales. Define y guarda hasta 99 gráficas de ecuaciones para cada tipo de graficación Evaluación numérica de funciones en tablas y/o variables definidas Análisis interactivo de los valores de funciones, raíces, máximos, mínimos, integrales, derivadas, intersecciones, puntos de inflexión y longitudes de arco Secuencias definidas recursivamente pueden utilizar términos previos Campos de pendiente y dirección para la exploración de ecuaciones diferenciales. Métodos de RK y Euler para la solución de ecuaciones diferenciales numéricas Rotación en tiempo real de superficies tridimensionales Análisis estadístico de una y dos variables basado en listas. Ocho modelos de regresión disponibles Gráficos estadísticos de dispersión, cartesianos, de caja y caja modificada, histogramas y regresiones lineales Operaciones matriciales incluyendo inversa, determinante, transpuesta, aumentada, operaciones elementales fila, reducción de echelon por filas. Los elementos matriciales pueden ser reales o complejos y numéricos o simbólicos Operaciones de matrices avanzadas incluyendo autovalores y autovectores, además de descomposiciones LU y QR El editor de datos/matrices permite el recálculo automático de las expresiones lógicas, cuando cambian los valores Solucionador interactivo de ecuaciones numéricas Operaciones hexa-decimales y binarias. Conversión de base Amplia capacidad de programación. El número y tamaño de los programas están limitados sólo por la memoria disponible. Las funciones definidas por el usuario extienden la funcionalidad del sistema operativo Programación opcional en lenguaje ensamblador Pantalla de catálogo de comandos para obtener información de ayuda para cada función y comando Organización de la memoria permite crear carpetas para guardar archivos específicos El conjunto de 255 caracteres incluye iconos, caracteres Griegos, internacionales y de acentuación Especificaciones Técnicas Diseño ergonómico y moderno. Teclado QWERTY para la fácil entrada de datos y programas. Pantalla de 128 x 240 pixeles. Alrededor de 188 kbytes de RAM disponible al usuario. Alrededor de 2,7 MB de memoria FLASH ROM disponible al usuario (el triple de la TI-92 Plus) La pantalla principal puede retener y recuperar hasta 99 entradas previas Opera con 4 baterías AAA y su batería de litio de respaldo para proteger la memoria RAM durante el cambio de baterías Tapa deslizante resistente a impactos. Garantía limitada de un año. Cable de conexión de unidad a unidad incluido. Cable TI-GRAPH LINK™ incluido para enlace con la computadora y el Internet. Guía Rápida incluida con el producto; el manual completo está disponible dentro del CD de Recursos o en este sitio. Apoyo Técnico por teléfono vía lada sin costo o por e-mail al ti-cares@ti.com Accesorios, Programas y Recursos Los cables TI-GRAPH LINK y el software TI Connect permiten el enlace con la computadora para transferir y almacenar aplicaciones y datos. Puerto para conexión con el panel TI-ViewScreen™. Compatible con el Calculator-Based Laboratory 2 (CBL 2) y el Calculator-Based Ranger (CBR) para análisis de datos del mundo real en los cursos de ciencias. Préstamo Académico de Calculadoras Texas Instruments (PAC-TI) - pida estas herramientas para un taller para profesores o simplemente para evaluarlas. Programa de Compra por Volumen - equipe su clase, canjeando los códigos de barras del paquete de este producto por otros productos y accesorios. Libros de Actividades disponibles, publicados por Texas Instruments y por otras editoriales. Póster y transparencia de este producto disponibles para su clase. Paquete para el Profesor disponible (incluye 10 herramientas, 3 manuales y un póster para el aula)