Education Technology

Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX

Funcionalidad de gráficos avanzada ● Pantalla a colores de alta definición con iluminación de fondo ● Recargable 

Nuestro más reciente dispositivo portátil para graficar que permite una mayor comprensión de los conceptos abstractos de las materias de matemáticas y ciencias.

Matemáticas. Ciencias. Precisión algebraica.
Todo en un dispositivo portátil.

Acelere el proceso de comprensión

Las innovadoras capacidades del dispositivo portátil TI-Nspire CX respaldan las estrategias de enseñanza que según investigaciones acelera la comprensión de conceptos matemáticos y científicos comple

gen-product-icon-multiple-reps Representaciones múltiples de expresiones en problemas se presentan simultáneamente, lo que permite a los estudiantes visualizar cómo las formas algebraicas, gráficas, geométricas, numéricas y escritas de estas expresiones se relacionan entre sí.
gen-product-icon-dynamiclinking Enlaces dinámicos entre documentos y representaciones múltiples permiten a los estudiantes interactuar directamente con las matemáticas observando cómo al manipular una forma simultáneamente cambian todas las demás.
Golden Gate - Real World

Haga conexiones en el mundo real {dispositivos portátiles

Importe imágenes digitales, entre las que se incluyen sus fotografías, y superponga gráficos y ecuaciones sobre ellas para ver cómo funcionan las matemáticas y las ciencias en el mundo físico.*

*La tecnología TI-Nspire™ admite imágenes en formato .jpg, .jpeg, .bmp y .png.

Proper notations

Ingrese valores en notación correcta

Las plantillas de matemáticas integradas permiten a los estudiantes ingresar expresiones y visualizar símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones verticales como aparecen en los libros de texto y en

Haga clic, desplácese, cree y guarde como con una computadora

Utilice los menús desplegables intuitivos para navegar por el dispositivo manual CX de TI-Nspire

Genere documentos y páginas, y guarde su trabajo tal como al abrir, editar y guardar archivos en una computadora

Rechargable TI-Nspire CX CAS handheld

Recargue, no reemplace durante años

La batería recargable TI se recarga convenientemente utilizando un cable USB, un cargador de pared o el TI-Nspire Docking Station.

La batería recargable TI reduce el riesgo de quedarse sin energía imprevistamente y elimina la necesidad de un reemplazo de batería de rutina. En condiciones de uso normal, la batería recargable de ion-litio debería durar hasta tres años.

Especificaciones Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX

Hardware

  • Pantalla a colores, iluminación de fondo
  • Dimensión de la pantalla: 320 x 240 píxeles (3,2 pulgadas en diagonal)
  • Resolución de pantalla: 125 DPI; color de 16 bits
  • Con alimentación de una batería recargable de Texas Instruments (incluida)
  • Puerto USB para conectar a la computadora, comunicación de una unidad a otra con otros dispositivos portátiles de la familia TI-Nspire
  • Memoria con almacenamiento de 100 MB/memoria operativa de 64 MB

Funcionalidad integrada

  • Pantalla LCD retroiluminada y a color.
  • Capacidad para utilizar imágenes (jpeg, jpg, bmp, png file formats) y sobreponer elementos gráficos en la pantalla.
  • Gráficos 3D.
  • Incluye una tecla Touchpad que funciona como un mouse de computadora.
  • Permite a los alumnos explorar expresiones matemáticas en forma simbólica, ver patrones y entender las matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Ver múltiples representaciones de un mismo problema algebraica, gráfica, geométrica, numérica y por escrito.
  • Explorar las representaciones individuales, una a la vez, o hasta cuatro en la misma pantalla.
  • Agarre una función representada y al hacer cambios vea el efecto en las ecuaciones correspondientes y las listas de datos.
  • "Enlace" representaciones: Manipule las propiedades de una representación y observe actualizaciones instantáneas en otras sin cambiar de pantalla
  • Contiene capacidades de geometría interactiva.
  • Fácil de utilizar, como las funciones de un computador:
  • Menús simples desplegables - emula el funcionamiento intuitivo de las características de la computadora familiar.
  • Guarde y revise trabajos - cree, edite y guarde la solución de problemas en documentos y páginas similares a las de una computadora.
  • Conectividad - conecte fácilmente la calculadora a otra calculadora de la familia TI-Nspire™ o un PC para transferir archivos fácilmente.
  • Cuenta con un entorno de programación dedicado, así como las bibliotecas de programación para el acceso global a las funciones definidas por el usuario y los programas.

Cómo programar

  • Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario

Conectividad

  • El dispositivo portátil para graficar que se actualiza electrónicamente le permite tener la funcionalidad más actualizada
  • Cable USB incluido
  • El software TI-ComputerLink permite transferir información desde una computadora y hacia ella

Soporte de recopilación de datos

  • Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real

Accesorios

  • Batería recargable de Texas Instruments.
  • Carcasas deslizables de color disponibles
  • TI-Nspire™ CX Docking Station
  • Soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire™

Soporte

  • Garantía limitada de un año
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Programa de préstamo de talleres: pida prestadas las calculadoras de Texas Instruments para evaluación o talleres
  • Programa de Compra por Volumen: puede canjear puntos por productos y servicios adicionales de Texas Instruments
  • Guías completas disponibles

Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX Recursos

Guías

Las guías TI-Nspire están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire.

Sistema operativo

Asegúrese de que su dispositivo portátil esté actualizado con las características y funcionalidades más recientes descargando el último sistema operativo.