Education Technology

Dispositivo portátil
TI-Nspire™ CX CAS

Funcionalidad de gráficos avanzada ● Pantalla a colores de alta definición con iluminación de fondo ● Recargable 

Nuestro más reciente dispositivo portátil para graficar que permite una mayor comprensión de los conceptos abstractos de las materias de matemáticas y ciencias.

Matemáticas. Ciencias. Precisión algebraica. Todo en un dispositivo portátil.

Potente software de computadora con un sistema computarizado de álgebra (Computer Algebra System, CAS) que satisface las necesidades curriculares de matemáticas y ciencias desde la secundaria hasta la universidad.

El TI-Nspire CX CAS ofrece capacidades algebraicas para resolver simbológicamente ecuaciones, expresiones de factores y variables de expansión, completar el cuadrado, encontrar antiderivadas, límites de computadora y soluciones exactas en formas irracionales, lo que lo convierte en una herramienta de aprendizaje manual potente que satisface las necesidades curriculares de matemáticas y ciencias desde la secundaria hasta la universidad.

Acelere el proceso de comprensión

Las innovadoras capacidades del dispositivo portátil TI-Nspire CX CAS respaldan las estrategias de enseñanza que según investigaciones acelera la comprensión de conceptos matemáticos y científicos comple

gen-product-icon-multiple-reps Representaciones múltiples de expresiones en problemas se presentan simultáneamente, lo que permite a los estudiantes visualizar cómo las formas algebraicas, gráficas, geométricas, numéricas y escritas de estas expresiones se relacionan entre sí.
gen-product-icon-dynamiclinking Enlaces dinámicos entre documentos y representaciones múltiples permiten a los estudiantes interactuar directamente con las matemáticas observando cómo al manipular una forma simultáneamente cambian todas las demás.
Golden Gate - Real World

Haga conexiones en el mundo real {dispositivos portátiles

Importe imágenes digitales, entre las que se incluyen sus fotografías, y superponga gráficos y ecuaciones sobre ellas para ver cómo funcionan las matemáticas y las ciencias en el mundo físico.*

*La tecnología TI-Nspire™ admite imágenes en formato .jpg, .jpeg, .bmp y .png.

Proper notations

Ingrese valores en notación correcta

Las plantillas de matemáticas integradas permiten a los estudiantes ingresar expresiones y visualizar símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones verticales como aparecen en los libros de texto y en

Haga clic, desplácese, cree y guarde como con una computadora

Utilice los menús desplegables intuitivos para navegar por el dispositivo manual CX de TI-Nspire

Genere documentos y páginas, y guarde su trabajo tal como al abrir, editar y guardar archivos en una computadora

Especificaciones Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX CAS

Funcionalidad integrada

  • Capacidades del sistema computarizado de álgebra(CAS)
  • Incluye dos softwares (1) TI-Nspire™ Teacher Software y (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, que incluye capacidades integradas del sistema computarizado de álgebra (CAS).
  • Emulador TI-SmartView™ integrado para demostrar el uso de los dispositivos portátiles TI-Nspire™.
  • Question App para crear diferentes tipos de preguntas, que incluyen de respuesta libre, de múltiples opciones, verdadero/falso, ecuaciones, puntos coordinados, imágenes y expresiones.
  • Espacio de Trabajo de Contenido para acceder a sus archivos personales en línea en el escritorio o en la red y contenido previamente autorizado de sitios como MathNspired o ScienceNspired.
  • Gráficos de funciones, paramétricos, polares, secuenciales y 3D.
  • Múltiples funciones gráficas para definir, guardar, graficar y analizar al mismo tiempo.
  • Nombres de listas definidos por el usuario en listas y hojas de cálculo
  • Once características de zoom interactivas
  • Evaluaciones numéricas en formato de tabla para todos los modos de gráficos.
  • Análisis interactivo de valores de funciones, raíces, valores máximos, valores mínimos, integrales y derivadas.
  • Seis estilos de gráficos diferentes y 15 colores para seleccionar a fin de diferenciar el aspecto de cada gráfico dibujado
  • Operaciones de matrices, incluidas inversas, determinantes, traspuestas, aumentadas, escalonadas y operaciones elementales sobre filas.
  • Convertir matrices a listas y viceversa.
  • Calcular valores propios y vectores propios.
  • Análisis estadísticos de una y dos variables según listas, incluidos modelos de regresión lógica, sinusoidal, mediana, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrada polinomial, cúbica polinomial y cuarta polinomial.
  • Tres definiciones de diagramas estadísticos para diagramas de dispersión, diagramas de líneas xy, histogramas, diagramas de cajas y de bigotes regulares y modificados, y diagramas de probabilidad normales
  • Análisis de estadística avanzados, lo que incluye 10 funciones de pruebas de hipótesis, siete funciones de intervalos de confianza y análisis de varianza unilateral
  • Dieciocho funciones de distribuciones de probabilidad, entre las que se incluye la función de distribución acumulativa (cumulative distribution function, CDF), la función de densidad de probabilidad (probability density function, PDF) y la función de probabilidad inversa para distribuciones normales, de chi cuadrado, de t y de F; y la CDF y PDF para distribuciones binomiales, geométricas y de Poisson
  • Capacidades geométricas interactivas integradas.
  • Teclas alfa rápidas
  • Los menús desplegables simples emulan la operación intuitiva de funciones de computadora familiares
  • Documentos TI-Nspire (archivos .tns).
  • Guardar y revisar trabajos; crear, editar y guardar documentos TI-Nspire (archivos .tns).
  • Archivos compatibles con TI-Nspire™ Software y dispositivos portátiles TI-Nspire™.
  • Compartir utilizando el correo electrónico y Dropbox integrados.
  • Utilice imágenes (formatos de archivos jpeg, jpg, bmp, png) que pueden superponerse con elementos gráficos
  • Explore expresiones matemáticas en forma simbólica, vea patrones y comprenda la matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Visualice múltiples representaciones de un único problema<228>: algebraica, gráfica, geométrica, numérica y escrita.
  • La función herramienta de química permite una fácil entrada de fórmulas y ecuaciones químicas
  • Manipule representaciones enlazadas de propiedades para actualizar de manera instantánea las demás y mostrar conexiones significativas sin cambiar de pantalla,( p. ej., tome una función graficada y muévala para ver el efecto en ecuaciones y listas de datos correspondientes)

Cómo programar

  • Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario

Hardware

  • Pantalla a colores, iluminación de fondo
  • Dimensión de la pantalla: 320 x 240 píxeles (3,2 pulgadas en diagonal)
  • Resolución de pantalla: 125 DPI; color de 16 bits
  • Con alimentación de una batería recargable de Texas Instruments (incluida)
  • Puerto USB para conectar a la computadora, comunicación de una unidad a otra con otros dispositivos portátiles de la familia TI-Nspire
  • Memoria con almacenamiento de 100 MB/memoria operativa de 64 MB

Conectividad

  • El dispositivo portátil para graficar que se actualiza electrónicamente le permite tener la funcionalidad más actualizada
  • Cable USB incluido
  • El software TI-ComputerLink permite transferir información desde una computadora y hacia ella

Soporte de recopilación de datos

  • Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real

Accesorios

  • Batería recargable de Texas Instruments.
  • Carcasas deslizables de color disponibles
  • TI-Nspire™ CX Docking Station
  • Soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire™

Soporte

  • Garantía limitada de un año
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Programa de préstamo de talleres: pida prestadas las calculadoras de Texas Instruments para evaluación o talleres
  • Programa de Compra por Volumen: puede canjear puntos por productos y servicios adicionales de Texas Instruments
  • Guías completas disponibles

Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX CAS Recursos

Sistema operativo

Asegúrese de que su dispositivo portátil esté actualizado con las características y funcionalidades más recientes descargando el último sistema operativo.

Guías

Las guías TI-Nspire están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire.