Windows® XP Professional SP 2 o SP 3
- Procesador de velocidad: 1.2 GHz o mayor
- RAM: 512 MB
- Disco Duro: aproximadamente 1 GB de espacio disponible
- Resolución de Pantalla: 1024 x 768
- CD-ROM drive o conexión activa a Internet para la instalación
- Requerimientos Mínimos del Browser: Funciona con Microsoft® Internet Explorer® 6.0, Mozilla® Firefox® 3.0, Safari® 3.0.
Windows Vista® Home Premium SP1, Windows Vista® Ultimate SP1, Windows Vista® Business SP1
- Procesador de velocidad: 1.2 GHz o mayor
- RAM: 1 GB
- Disco Duro: approximadamente 1 GB de espacio disponible
- Compatible con Sistemas Operativos de 32-bit and 64-bit
- Resolución de Pantalla: 1024 x 768
- CD-ROM drive o conexión activa a Internet para la instalación
- Requerimientos mínimos del Browser: Funciona con Microsoft® Internet Explorer® 6.0, Mozilla® Firefox® 3.0, Safari® 3.0.
Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Ultimate, Windows® 7 Professional
- Procesador de Velocidad: 1.2 GHz o mayor
- RAM: 1 GB
- Disco Duro: aproximadamente 1 GB de espacio disponible
- Compatible con Sistemas Operativos de 32-bit y 64-bit
- Resolución de Pantalla: 1024 x 768
- CD-ROM drive o conexión activa a Internet para instalación
- Requerimientos Mínimos del Browser requirements: Funciona con Microsoft® Internet Explorer® 6.0, Mozilla® Firefox® 3.0, Safari® 3.0.
Mac® OS X 10.5, Mac® OS X 10.6
- Procesador: Intel® Processor
- RAM: 512 MB
- Disco Duro: aproximadamente 300 MB de espacio disponible
- Resolución de Pantalla: 1024 x 768
- CD-ROM drive o conexión activa a Internet para instalación
- Requerimientos Mínimos del Browser: Funciona con Mozilla® Firefox® 3.0, Safari® 3.0.