Pais: LATINOAMERICA

Calculadora TI-Nspire™ CAS

Caracteristicas y Funciones

Especificaciones  Técnicas

  • Tamaño de pantalla: 320 x 240 pixels (3.2" diagonal)
  • Resolución de  pantalla: 125 DPI; color 16-bit
  • Funciona con la Batería Recargable  TI-Nspire (no incluida)
  • Memorria: 100 MB de memoria de almacenaje / 64MB memoria operativa
  • Puerto USB para conexión con el computador , comunicación  de unidad a unidad  con otras calculadoras de la familia TI-Nspire y más.

Características y Funcionalidad

  • Capacidad para utilizar imágenes (jpeg, jpg, bmp, png file formats) y sobreponer elementos gráficos en la pantalla.
  • Gráficos 3D.
  • Incluye una tecla Touchpad  que funciona como un  mouse de computadora.
  • Permite a los alumnos explorar expresiones matemáticas en forma simbólica, ver patrones y entender las matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Ver múltiples representaciones de un mismo problema algebraica, gráfica, geométrica, numérica y por escrito.
  • Explorar las representaciones individuales, una a la vez, o hasta cuatro en la misma pantalla.
  • Agarre una función representada y al hacer cambios vea el efecto en las ecuaciones correspondientes y las listas de datos.
  • "Enlace" representaciones: Manipule las propiedades de una representación y observe actualizaciones instantáneas en otras  sin cambiar de pantalla
  • Contiene capacidades de geometría interactiva.
  • Fácil de utilizar, como  las funciones de un computador:
  • Menús simples desplegables - emula el funcionamiento intuitivo de las características de la computadora familiar.
  • Guarde y revise trabajos - cree, edite y guarde la solución de problemas en documentos y páginas similares a las de una computadora.
  • Conectividad - conecte fácilmente  la calculadora a otra calculadora de la familia TI-Nspire o un PC para transferir archivos fácilmente.
  • Cuenta con un entorno de programación dedicado, así como las bibliotecas de programación para el acceso global a las funciones definidas por el usuario y los programas.

Aplicaciones

Calculadora: La aplicación Calculadora le da un lugar para introducir y evaluar expresiones matemáticas. También la puede utilizar para definir objetos de biblioteca, tales como: variables, funciones y programas, que son accesibles desde cualquier problema de cualquier documento.
Gráficos: La aplicación Gráficos le permite graficar y explorar funciones, animar puntos en objetos o gráficas y
explicar su comportamiento, ¡y mucho más!
Geometría: La aplicación Geometría le permite crear y explorar formas geométricas.
Listas y Hojas de Cálculo: La aplicación Listas y Hojas de Cálculo ofrece un lugar para trabajar con datos tabulares. Se puede utilizar para almacenar datos numéricos, texto o expresiones matemáticas, definir la celda de una tabla en términos de los contenidos de otras celdas, y mucho más.
Datos y Estadística: La aplicación de Datos y Estadística proporciona herramientas para: visualizar conjuntos de datos en diferentes tipos de gráficos, manipular directamente conjuntos de datos para explorar y visualizar relaciones en los datos y explorar tendencia central y otras técnicas de resumen estadístico.
Notas:  La aplicación Notas ofrece funciones de edición de texto que le permiten crear y compartir documentos con otras personas que utilicen la calculadora TI-Nspire y el software para el computador
Aplicación Vernier DataQuest™: Esta aplicación le permite crear hipótesis graficamente y reproducir experimentos de recolección de datos, seleccionar y centrarse en subconjuntos específicos de los datos recolectados. Capacidad de capturar movimiento para ayudar a enseñar posición, movimiento/ velocidad y gráficos en una forma divertida e interactiva.


Investigación:

  • Los estudiantes pueden aprender conceptos matemáticos  y lograr un mayor entedimiento cuando  aprenden utilizando distintas representaciones matemáticas.
  • Los estudiantes que utilizan la calculadora TI-Nspire han demostrado tener una mayor comprensión y mejores habilidades en hacer inferencias.
  • El uso apropiado de la tecnología TI-Nspire puede facilitar el uso de recursos compartidos  para el aprendizakje colaborativo, mayor interés por parte de los estudiantes y un formato integrado de aprendizaje.

Contenido del Empaque

  • Calculadora
  • Software TI-Nspire para Estudiante
  • Cuatro pilas Alcalinas AAA
  • Cable USB unidad a computador
  • Cable USB unidad a unidad
  • Guía de Inicio

Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)