Pais LATINOAMERICA

Calculadora TI-Nspire™ CAS

Características específicas

CAS- Sistema de Cómputo Simbólico

La Tecnología TI-Nspire™ CAS contiene el sistema CAS y permite reconocer, simplificar y calcular expresiones matemáticas, preservando símbolos, incluyendo variables y términos como e y π. Al utilizar el sistema CAS puede manipular variables simbólicas sin tener que asignar valores numéricos. 

Esta habilidad de introducir y ver ecuaciones y expresiones en la pantalla, tal como aparecen en los libros de texto,  resulta de gran ayuda al realizar paso a paso operaciones aritméticas, algebraicas y de cálculo.

  • Ayuda a resolver ecuaciones paso a paso evitando cometer errores aritméticos y en temas específicos de matemáticas, desde álgebra hasta cálculo.
  • Factorice y expanda expresiones y resuelva por el común denominador y observe patrones.

 

La siguiente tabla comparativa muestra algunos ejemplos de la diferencia en las respuestas dadas por la TI-Nspire™ vs la calculadora TI-Nspire™ CAS.

 

 

Operaciones Paso a Paso

 

    
 TI-Nspire    TI-Nspire™ CAS

 

Si la variable no está definida, entonces aparecerá un mensaje de error en la pantalla.

 

 

 

Muestra cada paso en la resolución del problema sin cometer ningún error aritmético.

 


Operaciones Aritméticas
    
 TI-Nspire    TI-Nspire™ CAS

 

Las expresiones simplificadas son aproximadas en forma decimal.


Las constantes matemáticas (Π, e) y variables (x, y) proveen respuestas numéricas aproximadas.

 

 

 

Las expresiones simplificadas mantienen su estructura matemática.

Las constantes matemáticas y variables son reconocidas y simplificadas simbólicamente.

Las identidades trigonométricas son simplificadas.

Provee valores exactos para ángulos especiales en el círculo unitario. 

 


Operaciones Algebraicas
    
 TI-Nspire    TI-Nspire™ CAS

 

Encuentre el valor aproximado para la solución de una ecuación.

 

 

 

Valores exactos y aproximados para la solución de una ecuación.

Los polinomios son factorizados y expandidos. 

Puede encontrar soluciones complejas y ceros.

 

 


Operaciones de Cálculo

    
 TI-Nspire    TI-Nspire™ CAS

 

Encuentre valores numéricos aproximados de la derivada en un punto.

Encuentre valores numéricos aproximados del valor de la integral para un intervalo dado.

 

 

 

Calcule los límites de una expresión (incluyendo los límites a la derecha y a la izquierda).  

Calcule la derivada de una función así como la derivada en un punto. 

Encuentre  valores para integrales definidas e indefinidas

Utilice la noción correcta para derivadas e integrales, tal y como los estudiantes lo observan en los libros de texto.

 



CAS le ayuda a los estudiantes a desarrollar patrones algebraicos. En estos ejemplos, CAS es utilizado como una herramienta de aprendizaje para que los estudiantes descubran el álgebra por ellos mismos. Esto conlleva a un entendimiento conceptual sólido y puede proveer la base para el aprendizaje por medio de la manipulación simbólica.
Nspire Cas Screen

  Nspire Cas screen