Pais LATINOAMERICA

Calculadora TI-84 Plus

Resumen de los beneficios

Las calculadoras graficadoras de la familia 84 cuentan con un amplio rango de modalidades que permiten incrementar el rendimiento del estudiante en matemáticas y ciencias.

Las calculadora graficadora TI-84 Plus incorpora la tecnología en el salón de clases en la educación secundaria, media y bachillerato.

Investigaciones demuestran que el uso de la calculadora graficadora mejora las habilidades del estudiante el el área de las matemáticas.

Compara la Voyage 200 con las nuevas calculadoras Texas Instruments

Características
• Cable USB incluido con la compra,  para descargar aplicaciones gratuitas y juegos
• Precargada con Aplicaciones: Cabri Jr. ®, Vernier EasyData ™, StudyCards ™ y más
• Compatible con herramientas de presentación de TI (TI Presentation Link ™ -adaptador disponible por separado)
• Garantía de un año por el fabricante


¡Nueva Actualización del  Sistema Operativo de la familia  TI-84 Plus !

 Descárguelo Gratis 

  • Nuevo: Stat Wizards para comandos determinados y funciones. 
  • Descarga gratis MathPrintTM  
  • Ingrese y vea símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones, exactamente como aparecen en los libros de texto.
  • Vea la historia de las operaciones matemáticas y la opción de input/output  
  • Notación en forma de fracción, con formatos fáciles de utilizar. 
  • Grafique una función utilizando cada fracción listada (o las que defina) a medida que los pases cambien. 
  • Seleccione como prefiere ver las operaciones en la pantalla: como decimales o como fracciones 
  • Escoja diferentes modos de vista que incluyen: respuestas n/d Un/d,: AUTO DEC FRAC,VER FORMATO DE GRAFICO: NO  SI, STAT DIAGNOSTICO DE STAT: APAGADO ENCENDIDO 

* Por favor actualice Catalog Help a la  versión 1.1 para permitir la compatibilidad con el nuevo sistema operativo TI-84 Plus, versión 2.55MP.

Sistema Operativo Familia TI-84 PLUS

Calculadora Científica para la educación primaria