Pais: LATINOAMERICA

Calculadora TI-84 Plus

Características específicas

  • Cables y Tecnología USB incluidos
  • Cada unidad puede ser conectada a un panel ViewScreen™ o TI-Presenter™ vía adaptador USB (vendido separadamente)
  • Capacidad de memoria de 24 KB de RAM y 480 KB Flash ROM
  • Más de 10 aplicaciones instaladas, incluyendo la geometría interactiva Cabri™ Jr, Conic Graphing; Inequality Graphing; Probability Simulation; Science Tools; StudyCards™; Transformation Graphing
  • La TI-84 Plus Silver Edition ofrece además el pack de Apps de lanzamiento con tapas móviles para a su calculadora TI.
  • Grafique y compare funciones. Analice gráficos y datos
  • Las calculadoras graficadoras de la familia 84 cuentan con la nueva tecnología "USB On the Go" que permite la comunicación entre calculadoras y con la computadora de una forma más rápida a través de un puerto USB.

Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)