El emulador TI-SmartView™ es una herramienta muy sencilla con explicaciones y demostraciones destinadas a facilitar la comprensión de conceptos matemáticos y de ciencias. Basado en la popular familia de calculadoras gráficas TI-84 Plus (compatible con la familia TI-83 Plus) y utilizando una representación interactiva de las mismas, el emulador TI-SmartView amplía y complementa las funciones de las calculadoras convencionales dotándolas de nuevas capacidades y múltiples funciones exclusivas.
Solicite la versión en CD de prueba de 30 días de TI-SmartView 2.0
Llame al teléfono 1-800-TI-CARES.
NUEVA Actualización del sistema operativo de TI-84 Plus
Esta última actualización de SO* incluye MathPrint™ - descarga gratuita
- Introduzca y vea símbolos matemáticos, formulas y fracciones igual que aparecen en los libros de texto
- Recorra el historial de cálculo y recupere rápidamente la entrada/salida
- Calcule fracciones con plantillas fáciles de utilizar
- Trace una función usando todas la fracciones listadas (o las que defina) como tamaños de paso
- Elija como prefiere ver los cálculos en pantalla: decimales o fracciones
- Elija distintos modos de visualización que incluyen: n/d Un/d, Respuesta: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH, NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON
* Actualice Catalog Help a la versión 1.1 por compatibilidad con la actualización al sistema operativo de TI-84 Plus, versión 2.53MP.
Scripts
Demostraciones cargadas previamente que permiten al profesor conocer la calculadora a fondo y familiarizarse con sus funciones de gráficos; la ayuda ideal tanto para iniciarse en el manejo de la calculadora gráfica como para profundizar en su conocimiento. Cada profesor puede crear combinaciones de teclas propias que le permitirán reproducir en el aula las operaciones registradas. FFácil y rápidamente podrá crear, editar, reproducir, interrumpir y modificar la velocidad de distribución de los scripts o guardarlos en el ordenador para utilizarlos cuando los necesite.
CBL 2™ / CBR 2™
Utilice el software TI-SmartView conectado a un dispositivo de recopilación de datos CBL 2 o CBR 2 para capturar datos reales.
Función View3™
Para facilitar al alumno el aprendizaje de conceptos y relaciones (según recomiendan las normas NCTM), el profesor puede proyectar simultáneamente hasta tres pantallas con representaciones de gráficos, tablas, ecuaciones, listas y gráficos estadísticos.
Visualización de teclas pulsadas
Utilice el ratón para seleccionar teclas del emulador TI-SmartView™ (o pulse las teclas de una calculadora TI-84 Plus o TI-84 Plus Silver Edition con conexión USB), y la clase entera podrá ver una proyección en la que se destaquen las teclas seleccionadas.
Historial de pulsaciones de teclas
Proyecte en clase la imagen de las teclas a medida que las va pulsando o reproduzca la secuencia completa de las teclas utilizadas. Esta función permite a los alumnos recordar y seguir paso a paso las secuencias de teclas que han de reproducir para conseguir el resultado correcto.
Captura de pantalla
Permite crear y guardar numerosas capturas de pantalla. Las pantallas y el historial de pulsaciones de teclas se pueden copiar sin dificultad en un programa de documentos normal, como Microsoft®Word o PowerPoint®.
TI es la forma más fácil, rápida y eficaz de explicar en clase conceptos clave sobre matemáticas y ciencias.
Software de emulación de la familia de calculadoras gráficas TI-84 Plus (compatible con la familia TI-83 Plus) totalmente interactivo y preparado para ordenador
Ayuda a mejorar la comprensión del alumno mediante la representación simultánea de varias ecuaciones.
Demostraciones (scripts) cargadas previamente que permiten al profesor familiarizarse fácil y rápidamente con las funciones de la calculadora gráfica
Secuencias de pulsaciones de teclas con las que los alumnos podrán comprender y seguir las instrucciones de manera clara y sencilla.
Facilidad de integración con los sistemas de proyección y pizarras interactivas existentes.
Sistemas operativos admitidos:
Windows® 98 SE, 2000 Professional o
XP Home y XP Professional
Mac® OS 10.6.8 y Mac® OS 10.7
Navegador admitido:
IE 5.0 y posterior
Netscape® 5.0 y posterior
Firefox™ 1.0 y Safari™
Otros requisitos:
Unidad de CD Rom;
500 MHz (900 MHz para recopilación de datos),
256 MB de memoria RAM, 65 MB libres