Pais: España

TI-89 Titanium

Resumen de los beneficios

La potente calculadora CAS (Sistema Computacional Algebraico) para la enseñanza secundaria y universidad, incluye la misma capacidad de memoria de la Voyage™ 200, con un diseño muy actual.
Una puerta mini-USB (y cable) de origen tornan posible
descargar una gran variedad de aplicaciones disponibles, para diversas asignaturas.
La TI-89 Titanium es indicada para quien necesita potencia y portabilidad.

  • Memoria Flash ROM disponible para el usuário: 2,7MB.
  • Pantalla dividida de tabla gráfica, alto contraste, 100 x 160 píxeles.
  • CAS (Sistema Computacional Algebraico): sistema para álgebra, cálculo y álgebra matricial que permite manipular expresiones y funciones matemáticas.
  • La tecnología Flash permite actualizar de modo electrónico la calculadora para obtener mejoras de software y nuevas aplicaciones.
  • Funciones gráficas, ecuaciones paramétricas, ecuaciones polares, sucesiones recursivas, superficies tridimensionales y ecuaciones diferenciales.
  • Rotación en tiempo real de superfi cies 3-D y gráficos de contorno: facilita la visualización en 3-D.
  • Resolución analítica y numérica de ecuaciones diferenciales.
  • Conversiones de constantes y unidades.
  • Regresiones estadísticas.
  • Cálculo de valores y vectores propios.
  • Funciones de una matriz.
  • Editores de texto y datos.
  • La opción “Pretty Print” muestra las entradas y salidas tal y como se escriben en un libro de texto.
  • Opción de programación en lenguajes TI-Basic y Assembly.
  • La pantalla del historial en activo puede guardar hasta 99 ecuaciones que se pueden recuperar.
  • Catálogo de funciones incorporadas: el catálogo proporciona listas de sintaxis para cada comando y función.
  • Aplicaciones de origen incluyen CellSheet™ y Statistics con List Editor.

Nuevas Características Incluyen:

  • Compatible con aplicaciones para la TI-89, programas, materias curriculares y atajos de teclas, para fácil integración con la tecnología actual.
  • El puerto USB incorporado permite una comunicación unidad-unidad, y fl exibilidad para conectar la calculadora a un ordenador o cañón de proyección.
  • Se presenta con un nuevo color metálico y diseño moderno, para un público más adulto y una audiencia más avanzada en el tema de las matemáticas.
  • Tiene 3,5 veces más memoria que la TI-89 (2,7 MB) para fácil gestión y organización de archivos de datos y aplicaciones.
  • Contiene un cable USB para una conexión rápida y constante a un ordenador, ó para bajada fácil de software y aplicaciones.
  • Incluye el Icon Desktop disponible en la Voyage™ 200.
  • Incluye, de serie, más de 10 aplicaciones, así que se puede utilizar en casi cualquier asignatura.

Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)