Voyage™ 200


Sammanfattning av funktioner
Några av dess funktioner är följande:
2.7 Flash ROM, 3ggr mer än TI-92 Plus!
inbyggd klocka
Kan lagra upp till 50st applikationer
USB kabel ingår, vilken gör datakommunikationen 10ggr snabbare än med den seriella Graph-Link kabeln.
Inkluderar 8 föreinstallerade applikationer
Ikoner uppbyggd startsida, gör det bl.a. enkelt att hålla ordning på applikationer.
3D-ritning och ett komplett geometripaket
Högupplösande fönster med 128 x 240 pixlar
Antalet program begränsas endast av tillgängligt minne
Rullgardinsmenyer, QWERTY-tangentbord, funktionstangenter.
Kraftfulla funktioner inom differentialkalkyl och algebra, inklusive Taylor-utveckling och gränser
Text- och dataredigerare
Funktionen "Pretty Print" visar in- och utmatning av matematiska uttryck i den form de har i böcker
Aktivt fönster med historik som kan innehålla upp till 99 tidigare in- och utmatningar, vilka lätt kan bläddras och återkallas
Interaktiv geometritillämpning
1- och 2-variabelstatistik med 8 regressionsmodeller
Matrisoperationer
Förinstallerade applikationer till Voyage 200
CABRI (ny version med ikonrar) (kräver OS 2.6)
Sketchpad – Engelsk version (ny version med ikonrar)
Stats/List Editor (ny version) (Statistik/list redigerare)
Finance (ny version), finns på svenska
Polynomial Root Finder
Simultaneous Equation Solver
CellSheet (Kalkylark) – finns på svenska
StudyCards (Studiekort) 
  e-posta till en vän     skriv ut