|
Interaktiv matematikprogramvara TI InterActive!
|
| TI InterActive! är en användarvänlig, interaktiv datorprogramvara för lärare och elever. Den erbjuder en interegrerad inlärningsmiljö där man kan skapa interaktiva dokument inom matematik occh naturvetenskap. Dokumenten kan innehålla formaterad text, grafik, video och "live"-matematik.
TI InterActive! Innheåller de matematikverktyg som du använder i ditt klassrum. Bland funktionera finns följande:
|
| | Ordbehandlare med integrerat matematiksystem |
| | Funktionsaliteten från TI:s grafräknare |
| | Symboliskt datoralgebrasystem |
| | Integrerad webbläsare |
| | Dataredigerare med kalkylblad |
| | Anslutning för grafteknologi |
|
| Den senaste upgraderingen, version 1.2, inkluderar ett flertal intressanta funktioner:
|
| | USB support för kommunikation med samtliga TI:s grafritande räknare och datainsamlingsverktyg |
| | Automatisk avkännare av vilken typ av hjälpmedel som är inkopplad samt vilken port och kommunikationskabeltyp som är kopplad till datorn. |
| | Dataöverföring mellan TI InterActive! 1.2 och TI-83 Plus Silver Edition |
| | Dataöverföring mellan TI InterActive! 1.2 och Voyage™ 200 |
| | Möjligheten att hämta upp data från den Europiska Internet Explorer och mer. |
Registrera din originalversion av TI-InterActive! (registreringen är på engelska)
|
|
Uppgradering av TI InterActive!
|
| För att kunna göra denna uppgradering måste du ha ett tidigare originalprogram av TI-InterActive! och programnyckel.
Uppgradera din tidigare version av TI-InterActive till version 1.2 genom att klicka här. sidan är på engelska.
Licenser:
|
| | TI InterActive! 1-användarlicens: tillåter installation och användning på en dator |
| | TI InterActive! 30-användarlicens: tillåter installation och användning på 30 datorer |
| | TI InterActive! Skollicens: tillåter installation och användning på en skolas samtliga datorer |
| | TI InterActive! 1.2 Skollicens + studentlicenspaket: Denna licens tillåter installation på skolans samtliga datorer samt på skolans elevers hemdatorer. |
| | TI InterActive! fungerar tillsammans med TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-89, TI-92, TI-92 Plus, CBL™, CBL 2™, CBR™ eller som fristående produkt. |
| | Plattform: Windows 95, 98, Me, NT, 2000 eller XP. (486 eller senare processor). |
| | Paketet inkluderar: En CD ROM med programvaran TI-InterActive! och "online" hjälp, "att komma igång" guide och en arbetsbok för lärare. |
| | Programvaran och samtligt material är på engelska. |