TI Connectivity Kit för MAC® & PC


Sammanfattning av funktioner
Utöka dina möjligheter som du har med grafräknaren – Koppla den till din dator!
Utöka möjligheten hos din grafritande räknare från Texas Instruments genom med hjälp av dessa verktyg.
Dessa kablar och programvara dig bl a följande möjligheter:
Uppgradera Flash-baserade TI-grafräknare. Installera räknartillämpningar och data som du laddat ner från webben.
Möjlighet att skapa och redigera program på skärmen med enkel åtkomst till alla räknarfunktioner.
Programskydd gör att du kan skydda ett program från redigering när det har laddats ner i din grafräknare.
Överför skärmdumpar och filer från din grafräknare till en dator.
Spara program och data på din dator. Ett utmärkt sätt att göra säkerhetskopior av innehållet i din TI-grafräknare.
TI CONNECTIVITY KIT USB
Innan du använder kommunikationskabeln TI Connectivity Kit USB för kommunikation mellan din dator och grafräknaren, måste du ladda ner programvaran TI Connect™ till din dator.
 TI Connect™
Med denna kabel och programvara kan du ansluta grafräknaren till USB-porten på en PC eller Macintosh®-datorer.
Den ingår redan en kommunikationskabel och programvara i paketen för: TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-89 Titanium samt Voyage™ 200 däremot inte det till TI-82STATS. Det finns möjligheten att köpa kabeln som tillbehör via TI:s återförsäljare.
  e-posta till en vän     skriv ut