TI Connect™


Sammanfattning av funktioner
TI Connect är nästa generationens länk program, vilket höjer TI handburna teknologi till en ny nivå av enheter och gör nedladdning och överföring av data, operativsystem och applikationer från Internet betydligt snabbare än tidigare.
Färger, knappar och text kan vara förändrade i den slutliga programvaran i jämförelse med denna bild. Texas Instruments förbehåller sig rätten att göra förändringar utan förvarning.

Huvudfunktioner:
Ställer automatiskt in kommunikationsinställningarna och eliminerar därmed bekymmer om vilken TI enhet, kabel eller dators konfiguration som måste ställas in.
Meddelar dig automatiskt om det finns en ny uppdaterad version av grafräknarens operativsystem (OS) eller applikationer när du kopplar upp dig på Internet.
Du kan använda TI-GRAPH LINK™ USB kabel med nästan alla Windows-baserade datorer och det går även att använda TI-GRAPH LINK seriella kabel om så önskas.
Överför samtliga datatyper, OS och applikationer genom att använda drag-och-släpp funktion.
Samla skärmbilder av olika slag och kopiera dem till klippbordet.
Utnyttja den hjälpfunktion som finns tillgänglig i programvaran.
 Stef för steg instruktioner hur du laddar ner TI-Connect
TI Connect är en universal PC applikation som samarbetar med TI-83 familjen, TI-89, TI-92 familjen och CBL 2.

TI Connect kommer automatiskt att känna av vilken TI:s enhet/kabel/dator konfiguration du har och du slipper på så sätt sätta dig in i hur du skall göra olika inställningar. När du är uppkopplad till Internet, meddelar TI Connect dig automatiskt om vilka nya tillgängliga uppdateringar det finns till din TI enhets operativsystem eller applikationer.

 Download
  e-posta till en vän     skriv ut