TI-89 Titanium


Sammanfattning av funktioner
Ett kraftfullt symbolhanterande hjälpmedel med CAS (Computer Algebra System, datoralgebrasystem) för gymnasiet och universitetet. Innehåller lika mycket ROM-minne som Voyage™ 200 i en modern utformning.  En inbyggd USB-port och medföljande USB-kabel gör det lätt att dra fördel av de applikationer som finns tillgängliga för en rad ämnen.TI-89 Titanium är idealet för dem som vill ha en kraftfullt verktyg som samtidigt är lätt att ta med.
ROM-minne tillgängligt för användaren: 2.7 Mb. RAM-minne tillgängligt för användaren: 188 KB.
Högupplösande skärm: 100 x 160 pixlar på en högkontrastskärm gör det lätt att se information, inklusive möjlighet till
delad skärm i många applikationer.
CAS-systemet (Computer Algebra System, datoralgebrasystem) för algebra, differentialkalkyl och matrisalgebra gör att du kan manipulera matematiska uttryck och funktioner.
Teknologin möjliggör elektronisk uppgradering för underhåll och nedladdningar av nya program.
Graffunktioner, parametriska ekvationer, polära ekvationer, rekursivt definierade sekvenser, 3-dimensionella ytor och differentialekvationer.
Analytiska och numeriska lösningar på differentialekvationer.
Inbyggd USB-port som medför extra snabb överföring mellan två enheter och flexibilitet vad gäller kommunikation till en dator eller presentations-enhet.
Realtidsrotation av tredimensionella ytor och konturgrafer hjälper dig att visualisera tredimensionella objekt.
Konverteringar av konstanter och enheter.
Statistiska regressioner.
Beräkning av egenvärden och egenvektorer.
Inbyggd klocka
Matrisfunktioner
Text- och dataredigerare för att hantera data, matriser och skriptprogram (eller vanlig textinformation).
Alternativet “Pretty Print” visar uttryck vid inmatning och utmatning på det sätt som de normalt visas i tryck.
Möjlighet till programmering i TI-Basic och assembler.
Aktiv grundfönsterhistoria bevarar upp till 99 tidigare ekvationer för återhämtning.
Katalog över inbyggda funktioner: katalogen erbjuder syntaxlistningar för alla kommandon och funktioner.
Levereras med flera förinstallerade applikationer, bl a CellSheet™ och Statistics with List Editor.
Följande tillbehör medföljer:
4 st AAA-batterier
1 mini-A till mini-B USB-kabel (för enhet-till-enhetskommunikation)
1 ny USB-kabel för anslutning till dator
1 handbok
1 tillbehörsbroschyr
1 batteri- och garantisedel för Europa
1 produkt-CD med den elektroniska handboken programinformation
programvara ochapplikationer med tillhörande beskrivning
Skolpaket för TI-89 Titanium innehåller följande:
Skolpaket för TI-89 Titanium Skolpaket 10 TI-89 Titanium grafräknare
10 handböcker
1 demonstrationsplansch för klassrummet
1 overheadbild
10 nya USB-kablar
10 produkt-CD-skivor
10 enhet-till-enhet kablar
10 tillbehörsbroschyrer
1 förvaringsväska
 40 AAA-batterier
10 instruktionsblad för nedladdning av handböcker för grafräknare
10 batteri-och garantisedlar för Europa
  e-posta till en vän     skriv ut