|
| TI-84 Plus kombinerar TI-83 Plus applikationer, tangenttryckningar och funktioner med snabbare processor, mer minne och fler applikationer.
TI-84 Plus är en kraftfullare version av TI-83 Plus, en perfekta räknaren för gymnasiet och högskolan som kombinerar mer minne (3xTI-83 Plus), snabbare processor och inbyggd datorkommunikation. Detta handburna hjälpmedel har ny design, lagring av upp till 30 applikationer och 11 förinstallerade applikationer.
|
|
NYHET! Operativsystemsuppdatering för TI-84 Plus
|
| Den senaste uppdateringen* innehåller MathPrint™ - ladda ned utan kostnad
|
| | Mata in och visa matematiska symboler, formler och bråk precis som de ser ut i läroböcker.
|
| | Bläddra igenom historiken över beräkningar och återhämta snabbt inmatning/resultat
|
| | Bråkräkning med enkla mallar
|
| | Spåra en funktion med hjälp av alla bråk i listan (eller de du definierar) som stegstorlekar
|
| | Välj hur du vill visa beräkningar på skärmen: som decimaltal eller bråktal
|
| | Välj bland olika visningslägen, bland annat: n/d Un/d, Svar: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON
|
|
| * Uppdatera Catalog Help till version 1.1 för kompatibilitet med operativsystemsuppdatering version 2.53MP för TI-84 Plus.
|
|
Vad finns i TI-84 Plus? I syfte att uppmuntra ett interaktivt arbetsätt i klassrummet kan TI-84 Plus nu anslutas till Texas Instruments presentationsverktyg så att eleverna kan presentera sitt arbete för klassen.
TI-84 Plus har dessutom en inbyggd USB-port, vilket underlättar kommunikationen mellan räknare och mellan räknare och dator.
TI-84 Plus har följande funktioner:
|
| | Kompatibel med TI-83 Plus applikationer, program, material och tangenttryckningar. |
| | Lagrar upp till 30 applikationer |
| | Inkluderar en USB kabel för datorkommunikation |
| | 2.5 ggr snabbare än TI-83 Plus |
| | 8-radigt teckenfönster med 16 tecken per rad, 64 x 96 bildpunkter och hög kontrast; delad skärm med graftabell. |
| | Koppla ihop enheten (elev och lärarmodell) till OH-platta (ViewScreenTM), TI-PresenterTM via USB uttag (tillbehör) |
| | Intern klocka |
| | 11 förinstallerade applikationer |
| | Tillgängligt ROM 480 Kb. |
| | Tillgängligt RAM 24 Kb |
| | Reella och komplexa tal beräknas med 14-siffrors noggrannhet och visas med 10 siffror plus en tvåsiffrig exponent. |
| | Ritar 10 rektangulära funktioner, 6 parametriska uttryck, 6 polära uttryck samt 3 rekursivt definierade sekvenser med 7 olika grafstilar. |
| | Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler. |
| | Avancerade statistiska funktioner, bl a hypotestest och beräkning av onfidensintervall. |
| | Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna. |
| | Sannolikhetsfördelningar. |
| | Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar). |
| | Spara och analysera upp till 10 matriser vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne. |
| | Ekvationslösning. |
| | Stöder programmering (TI-Basic och Z80-assembler). |
|
| Följande tillbehör medföljer i förpackningen:
|
| | 4 st AAA-batterier, |
| | 1 mini-A till mini-B USB-kabel (för enhet-till-enhetskommunikation), |
| | 1 ny USB-kabel för anslutning till dator, |
| | 1 handbok, |
| | 1 tillbehörsbroschyr, |
| | 1 instruktionsblad för nedladdning av handböcker för grafräknare, |
| | 1 batteri- och garantisedel för Europa, |
| | 1 produkt-CD med den elektroniska handboken, programinformation, dator, programvara och gratis applikationer med handböcker. |