Grafisk analys
Se ekvationen, diagrammet och koordinaterna samtidigt. Hoppa direkt till punkter bara genom att skriva in en siffra.
Avancerad statistik och regressionsanalys
Omfattar hypotestestning och konfidensintervall. Visa resultat grafiskt eller numeriskt. Analysen omfattar sinus- och logistikregressioner.
Diagram
Skapa spridningsdiagram, xy-linjediagram, lådagram, histogram och vanliga sannolikhetsplottningar.
Datagrupper
Gruppera relaterade data (program, listor, bilder etc.) tillsammans så att de kan sparas i arkivet för senare användning.
Ekonomiska funktioner
Omfattar penningvärdesutveckling (TVM), ojämna kassaflöden, amortering mm.
Ekvationslösare
Lös ekvationer interaktivt för olika variabler. Idealiskt för "vad händer om"-frågor.
Delat fönster för diagram/tabell
Ger dig möjlighet att följa grafen och bläddra tabellvärden samtidigt.
Matriser
Spara och analysera upp till 10 matriser vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne.
Datalistor
Du kan namnge listor och spara upp till 999 element i varje lista.
Datainsamling
Detta verktyg är kompatibelt med CBL 2&, CBL™ och CBR™ för insamling och analys av reella data. En inbyggd CBL/CBL 2- och CBR-tillämpning möjliggör interaktiv insamling av data i realtid: tid, avstånd, temperatur, spänning, ljusstyrka etc.
Hårdvarufunktioner hos TI-83 Plus
Stort fönster: 64 X 96 bildpunkter gör att inmatningar och resultat kan visas samtidigt.
Minne: 24kB RAM, 160 kB för dataarkivering och tillämpningar.
|