TI-82 STATS


Sammanfattning av funktioner
Grafritande räknare som passar väl in på grundskolans senare del och gymnasiet med bl.a väl utvecklade statistiska- och ekonomiska funktioner. Ersätter den tidigare modellen TI-82.
32 kB RAM: 24 kB tillgängligt för användaren
8-radigt teckenfönster med 16 tecken per rad, 64 x 96 bildpunkter och hög kontrast; delad skärm med graftabell
Reella och komplexa tal beräknas med 14-siffrors noggrannhet och visas med 10 siffror plus en tvåsiffrig exponent
Ritar 10 rektangulära funktioner, 6 parametriska uttryck, 6 polära uttryck samt 3 rekursivt definierade sekvenser med 7 olika grafstilar.
Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler.
Avancerade statistiska funktioner, bl a hypotestest och beräkning av konfidensintervall.
Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna.
Sannolikhetsfördelningar.
Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar).
Spara och analysera upp till 10 matriser vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne.
Löser ekvationer
Stöder programmering (TI-Basic och Z80-assembler).
Kommunikationskabel till PC/Mac säljs som tillbehör.
TI-82STATS kan till skilnad från TI-82 användas tillsammans med tillbehöret TI-Connectivity Kit USB och programvaran TI-Connect
3 års garanti
  e-posta till en vän     skriv ut