TI-SmartView™ 2.0 emulatorprogramvara


Sammanfattning av funktioner
Presentationsprogramvaran TI-SmartView™ är ett lättanvänt demonstrationsverktyg för att leda klassen genom undervisningen i matematiska och vetenskapliga koncept. Baserad på den populära familjen TI-84 Plus av grafritande räknare (kompatibel med familjen TI-83 Plus) utgör TI-SmartView-presentationsprogram ett värdefullt komplement i användningen av grafräknar i klassrummet genom att visa en interaktiv representation av räknaren, och erbjuder många unika funktioner för användning i undervisningen.


Beställ en 30-dagars prov-CD med TI-SmartView 2.0.
Ring 00 800 4 84 22 737.

Skript
Förinstallerade demonstrationer (skript) hjälper lärare att öka sin förtrogenhet och komfort med funktionerna hos grafiska räknare - idealiska för dem som precis kommit igång eller vill bredda sin användning av grafritande räknare. Lärare kan i förväg spela in sina knapptryckningar på räknaren för uppspelning inför klassen. Det är enkelt att skapa, redigera, spela upp, pausa och ändra skriptens visningshastighet, och allt kan sparas i datorn för framtida bruk.

CBL 2™ / CBR 2™
Använd TI-SmartView-programvaran ansluten till en CBL 2 eller CBR 2 datainsamlingsenhet för att samla in data från omgivningen.

Funktionen View3™
Lärare kan samtidigt projicera upp till tre presentationer av graf, tabell, ekvation, listfönster och STAT-plottfönster – vilket ökar elevernas förståelse av koncept och samband (rekommenderas i NCTM-standarder).

Visuell knapptryckning
När musen används för att välja knappar på TI-SmartView™- (eller genom att använda knapparna på en USB-ansluten räknarmodell TI-84 Plus eller TI-84 Plus Silver Edition) projiceras knapparna för att klart och tydligt visa klassen vilka val som görs.

Knapptryckningshistorik
När knappar väljs kan bilder av knappar och hela sekvenser projiceras för klassen. Detta hjälper eleverna att följa med och inte tappa tråden – viktigt för deras slutliga studieresultat.

Fånga skärmbilder
Enkelt att skapa och spara multipla skärmbilder. Skärmbilder såväl som knapptryckningshistorik kan kopieras till vanliga programvaror såsom Microsoft® Word eller PowerPoint®.

TI:s enklaste och effektivaste sätt att leda klassen genom undervisningen i matematiska och vetenskapliga koncept.
Höginteraktiv datoremulering av grafiska räknare i familjen TI-84 Plus (kompatibel med familjen TI-83 Plus).
Ökar elevernas förståelse genom samtidig visning av flera presentationer av ekvationer.
Ökar lärarnas förtrogenhet och komfort i användningen av grafiska räknare med hjälp av förinstallerade demonstrationer (script).
Erbjuder eleverna ett tydligt och enkelt sätt att följa med genom att visa hela sekvenser av knapptryckningar.
Enkel integration med befintliga projektionssystem och interaktiva skrivtavlor.
 
Systemkrav:
Operativsystem:
Windows® 98 SE, 2000 Professional eller
XP Home och XP Professional
Mac® OS 10.3 eller senare
Webbläsare:
IE 5.0 eller senare
Netscape® 5.0 eller senare
Firefox™ 1.0 och Safari™
Övriga krav:
CD-ROM-enhet,
500 MHz (900 MHz för datainsamling),
256 MB RAM, 65 MB ledigt utrymme
  e-posta till en vän     skriv ut