TI-Nspire™ CX CAS Handenhet och elevprogramvara


Sammanfattning av funktioner
link
 

Visualisera
  • Med hjälp av applikationer : Applikationen Graphs & Geometry (Grafer & geometri) har utvecklats speciellt för situationer där en grafritande räknare krävs. Eftersom alla TI-Nspire-applikationer är sammanlänkade uppdateras varje grafisk eller numerisk ändring automatiskt i de övriga applikationerna, till exempel List & Spreadsheet (Listor och kalkylblad).
  • I färg : På den bakgrundsbelysta färgskärmen kan du få fram färgkodade ekvationer, objekt, punkter och linjer. Du kan göra tydligare kopplingar mellan de olika matematiska representationerna, såsom ekvationer och grafer, och geometriska representationer.
Utforska högre nivåer av matematiska begrepp
  • Inbyggt CAS (Computer Algebra System : gör det enklare att utforska symbolisk algebra och symbolisk analys, utöver de numeriska standardberäkningarna.
  • Använd dina egna bilder : Importera fotografier som du har tagit eller bilder som laddats ned från ett galleri online. Placera grafer, plottade punkter, regressioner och andra matematiska egenskaper ovanpå bilden för att göra kopplingar till verkliga livet. Använd möjligheten att integrera bilder i ditt TI-Nspire-dokument för att i ditt övningsexempel eller labbrapport illustrera och visualisera matematiska och naturvetenskapliga begrepp.
  • Grafer i 3D : TI Nspire 3D graf-vy tillåter dig att undersöka ytorna när du roterar kurvor så som exempelvis att utforska skärningarna mellan olika kurvytor t.ex. skärningen mellan plan och kon och att skapa animeringar genom att använda glidare för att förstå olika parametrars inflytande på 3D grafer.
  • Utveckla dataloggning i den naturvetenskapliga klassen : genom utforskning, analys och rapportering med applikationen Vernier DataQuest.
Praktiskt
  • Gör beräkningar med stil : Den snygga och slimmade handenheten av TI-Nspire CAS CX är vår tunnaste och lättaste grafritande räknarmodell hittills, och den stöder en intuitiv användning.
  • Mycke minne :110 MB lagringsutrymme ger plats för ett större antal bilder och dokument, vilka naturligtvis är enkla att hantera. .
  • Angenäm användning : Intuitiv användning av handenhet och programvarans menyer. Använd styrplattan för att på ett enkelt sätt navigera i handenheten. Öppna Scratchpad om du vill göra en snabb beräkning eller plottning.
  • Hantera uppladdningen av ditt batteri utan problem : Det inbyggda TI-Nspire uppladdningsbara batteriet kan laddas på flera sätt: med hjälp av en USB-kabel som är ansluten till din dator (ingår), med TI-Nspire dockningsstation för klassrummet (tillbehör) eller med en el-kontakt (tillbehör).
Studera och utför uppgifter var du vill 
Din TI-Nspire CAS CX handenhet levereras med ytterligare en produkt i förpackningen - TI-Nspire CAS Elevprogramvara. Skaffa paketet hos någon av dessa återförsäljare och butiker.
Eftersom du får en handenhet och en datorprogramvara (för PC och Mac) kan du göra matematiska och naturvetenskapliga beräkningar var du vill.
Filerna du skapar kan sparas och synkroniseras mellan TI-Nspire CAS CX handenhet och TI-Nspire CAS elevprogramvara i din dator. Som ett resultat kan du starta och slutföra dina uppgifter var som helst – i klassrummet, när du är på rörlig fot eller hemma. Sist, men inte minst, så är TI-Nspire CAS CX handenhet är tillåten att använda under nationella prov.

Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e-posta till en vän     skriv ut
KOMMER SNART