Derive™ 6


Sammanfattning av funktioner
Matematik hjälpredan för din dator
För lärare på gymnasiet och universitetet erbjuder programmet Derive 6 ett lättanvänt, kraftfullt CAS-verktyg med maximal beräkningskraft och 3-D plottningsmöjligheter till ett rimligt pris. Som undervisningsverktyg erbjuder programmet den frihet och användarvänlighet som krävs för att på ett bra sätt utforska och dokumentera olika infallsvinklar och programlösningar. Som forskningsverktyg erbjuder det en effektiv och pålitlig miljö för att symoliskt lösa en mängd olika matematiska problem. Derive kan lösa både symboliska och numeriska beräkningar och sedan rita resultatet som 2D-grafer eller 3D-ytor. Denna senaste uppgradering innehåller flera spännande nya funktioner:
Kommunikation med CAS-grafräknare !
Ett alternativ för att visa lösningssteg, när sådana finns tillgängliga
Grafförbättringar
Övriga funktioner:
Matematiska arbetsblad

Programmet Derive gör det lätt att dokumentera matematiska undersökningar och att dela dem med andra. Skapa, redigera, skriv ut och spara dina utforskningar som formaterade matematiska arbetsblad. Förutom matematiska uttryck kan arbetsblad också innehålla grafbilder i 2D och 3D, text och OLE-objekt. Du kan spara matematiska arbetsblad som RTF-filer (Rich Text Format, rikt textformat) för användning i ordbehandlingsprogram.Skriv in matematiska uttryck på ett enkelt och rättframt sätt. Matematiska symboler och grekiska bokstäver kan fås genom att klicka på verktygsfält. Vektor- och matriselement skriver du genom att använda en kalkylbladsliknande mall. Gränser, derivator, integraler, summor etc. kan enkelt beräknas med mallar så du behöver inte komma ihåg komplicerade funktionsnamn eller argumentlistor. På arbetsbladet visar Derive uttryck i ett lättläsligt, tvådimensionellt matematiskt format. Underuttryck kan markeras för operationer som förenkling, expansion eller faktorisering genom att bara klicka med musen.

Matematiska funktioner

Programmet Derive kan algebraiskt förenkla, expandera och faktorisera symboliska uttryck. Ekvationer, olikheter och system av polynomekvationer kan lösas med reella och komplexa rötter. Utför numeriska operationer exakt, utan några avrundningfel eller approximativt till en noggrannhet av tusentals decimaler. Derive tillämpar regler från trigonometri, differentialkalkyl, matrisalgebra och vektorkalkyl för att lösa dina tuffaste matematiska problem. Förutom de inbyggda möjligheterna innehåller Derive ett omfattande bibliotek av verktygsfiler som definierar funktioner för lösning av första och andra gradens differentialekvationer (både exakt och numeriskt) och för att beräkna Bessel- och Fresnel-integraler, elliptiska integraler och andra specialfunktioner. Verktygsfiler laddas automatiskt vid förfrågan så att dess funktioner alltid finns tillgängliga för användning. Naturligtvis kan du skapa egna verktygsfiler genom att definiera funktioner som du programmerar i funktions- eller procedurform beroende på vilket som passar dina behov bäst. Om du använder procedurprogrammering erbjuder Derive flexibla slingor, block och kontrollstrukturer av typen om-så-annars såväl som möjligheten att ange standardvärden för argument.

2D-diagram

 Plotta flera 2D-diagram för att utforska och analysera ekvationer både i kartesiska och polära koordinater. Du kan ange axlarnas skalförhållande, diagrammets skalfaktor och axlarnas definitioner, och välja mellan att visa reella och imaginära delar. Följ diagrammet och visa precisa koordinatpunkter på kurvan. Derive kan t o m plotta Booleska kombinationer av olikheter med två variabler!

3D-ytor

Rotera och zooma flera skuggade 3D-ytor i realtid. Plotta 3D-funktioner med parametriskt definierade funktioner eller med uppsättningar av datapunkter. Visa ytor i rektangulära, sfäriska eller cylindriska koordinatsystem. Bestäm koordinaterna för punkter på ytor med flyttbara markerade korsningslinjer. 2D-diagram och 3D-ytor kan förses med beskrivande text, skickas till urklipp eller skrivas ut, eller exporteras i vanliga format som TIFF, JPEG och BMP.

Systemkrav
Windows® 2000 eller XP, kompatibel PC (minimumkrav för RAM och processor är detsamma som kraven för operativsystemet), CD ROM-enhet och mer än 4 MB ledigt diskutrymme. Texas Intruments säljer inte denna programvrara direkt.


För information och publicering och distribution av denna produkt, kontakta Soft Warehouse Europe. E-post: info@derive-europe.com

Svensk distributör av programmet är : YD Science & Arts 

 

  e-posta till en vän     skriv ut