CBL 2™


Sammanfattning av funktioner
CBL 2 är den senaste av Texas Instruments lättanvända, prisvärda och kraftfulla datainsamlingsenheter för matematik och naturvetenskap på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Tre sensorer finns tillgängliga: för ljus, temperatur och spänning, och en mängd andra sensorer finns tillängliga för matematik, biologi, fysik och kemi från återförsäljare.

Ytterligare sensorer tillverkas av Vernier: för mera information, se den amerikanska hemsidan Vernier.

 Ytterligare sensorer tillverkas av Vernier: för mera information, se den amerikanska hemsidan Vernier.
Funktioner
Enkel installation med inbyggt användarprogram: DataMate
Möjliggör överföring av program till din räknare med bara en enda knapptryckning. Börja samla in data med en gång eller installera CBL 2 för mera sofistikerade tillämpningar.


Uppgraderbart Flash-minne
Uppdatera ditt användarprogram med den senaste versionen av programvaran. Uppdatera funktionaliteten hos CBL 2. Använd det kvarvarande Flash-minnet för att spara resultat från experiment, dokumentation av experimentuppställningar eller andra program.


Skena som fäster räknaren vid CBL 2
CBL 2 och räknaren kan hållas i en hand med hjälp av en skena som medföljer CBL 2. Den passar de flesta av TI:s grafritande räknare: TI-82/83/83 Plus/83 Plus Silver Edition/86/89, både elevmodeller och de s.k. OH-räknarna (räknare försedda med en kommunikations port). Den äldre modellen av TI-82 OH-räknare passar dock ej tillsammans med denna skena.


Det kommer dock en nya skena till de nya grafräknarmodellerna TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition och TI-89 Titanium. Om du har frågor vad gäller detta, är du välkommen att kontakta Texas Instruments.


Kompatibilitet med sensorer av industristandard
CBL 2 är kompatibel med de flesta befintliga CBL-program och -arbetsböcker. CBL 2 är också kompatibel med många populära sensorer för datainsamling när den används med en tillhörande adapter. Dessa adaptrar och sensorer finns tillgängliga från återförsäljare.


CBL 2-paketet levereras komplett för att hjälpa dig att komma igång
Innehåller 3 sensorer: en förbättrad rostfri temperatursensor i stål, en spänningssensor och en ljussensor. Innehåller den innovativa fästskenan och en 15 centimeters länkkabel. Innehåller också en lärarhandledning med experiment inom matematik och naturvetenskap, en TI resurs-CD och 4 stycken AA-batterier.


SNABBINSTALLATIONSLÄGET
Samla in data utan räknaren med auto-ID-sensorer. Anslut sedan till en grafräknare eller dator för att samla in och analysera data.


Prestanda
Samla in ca 12000 datapunkter (beroende på tillgängligt minne) i hastigheter upp till 50000 punkter per sekund.


Övriga funktioner

Ett ställ för enklare hantering av CBL 2.
Fyra kanaler för datainsamling: 3 analoga, 1 ljud/dubbelriktad digital.
Mät rörelse, temperatur, ljus, pH, kraft, löst syre, tryck och annat med lämpliga sensorer.
TI-9920 AC-adapter (säljs separat)
  e-posta till en vän     skriv ut

Nedan kan du även få mer information om andra datainsamlingsalternativ