Utlåningsservice till skolor och lärare

Regler för att låna utrustning
 

Om du är lärare har du möjlighet att låna utrustning från Texas Instruments utan kostnad,* för att användas till lärarutbildning eller annat utbildningsändamål.
Du har även möjlighet att låna grafräknare för eget bruk, så att du och dina kollegor får en möjlighet att göra en utvärdering av den.
Låneperioden är begränsad till 2-3 veckor.


Följande räknare är tillgängliga genom vårt utlåningsprogram:

TI-84 Plus
TI-84 Plus Silver Edition
TI-89 Titanium
Voyage™ 200 **
CBL 2™** (Calculator-Based Laboratory™ 2)
Olika sonder för CBL 2™
CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) System
TI Connectivity Kit™
TI Presenter™ **
OH-paket för TI-84 Plus Silver Edition
OH-paket för TI-89 Titanium
 

* Utlåning är under förutsättningen att produkten är tillgänglig på vårt lager. T3 professionella lärarutbildningar prioriteras.
** Produkten är tillgänglig i begränsad kvantitet.

OH-platta (ViewScreen™] och OH-grafräknare måste du ange det separat då detta räknas som tillbehör. Önskar du planscher, transparenta overheadblad på grafräknaren och litteratur för att dela ut till deltagarna i workshopen, så säg bara till!

Så här gör du för att låna utrustning
Grafräknarna och en OH-enhet (om det är beställd), förpackas i en hållbar väska, vilken anländer via kurir, en eller två dagar före ert evenemang. Efter ert lån, lägger du helt enkelt ner all utrustning i den ursprungliga förpackningen, klistrar på den bifogade leveransetiketten och ringer leveransföretaget för upphämtning av utrustningen. Grundläggande instruktioner bifogas i den förpackning du får tillsänt.
OBS! För att vi skall ha möjlighet att låna dig utrustning behöver vi din beställning senast en månad innan utlåningstillfället!


Var vänlig uppge följande uppgifter vid din förfrågan om lån:

Orsaken till ditt lån, till vad skall det användas.
Datum och plats för utbildningen.
Antal räknare, modell av räknare samt ev. ytterligare tillbehör som önskas.
Mottagarens namn, adress och telefonnummer.
Önskat leveransdatum.
För anmälan om lån av grafritande räknare eller för ytterligare information om denna utlåningsservice kontakta följande adress eller nummer:

Telefontid: 9.00 - 17.00
Ring:  08- 402 86 92
Fax:  08 402-86-36
e-post:  ti-loan@ti.com alt.
Skriv till: 
TI-CSC
c/o Sitel
Woluwelaan 158
1831 Diegem
Belgium

 

 Utlåningsservice-blankett
 
  e-posta till en vän     skriv ut