|
Det har tidigare varit omöjligt att lagra data i det så kallade minnet som heter ROM (data som är inbränt, exempelvis data för hur räknaren skall fungera funktionsmässigt). Med det s.k. minnet Flash ROM kan du dock lagra data vilket bl.a. innebär att du kan lagra program/applikationer/funktioner som vid användning blir betydligt snabbare än om du skulle lagra dem som normala program. De data som är lagrade i Flash ROM finns alltid kvar även om batterierna skulle ta slut eller räknaren stängs av.
Flash-teknologin gör det möjligt för dig att uppgradera din räknare, på samma sätt som du kan uppgradera din dator med ny programvara.
Du kan komplettera räknarens funktonalitet. Om du exempelvis föredrar att få räknarens kommandon på svenska kan du helt enkelt ladda ner språkapplikationen (Localization) från TI:s hemsida.
Språkapplikationer, statistik program, geometri och periodiska systemet är bara några exempel på det som finns tillgängligt. Med en ständig utveckling av nya applikationer till räknaren, erbjuder TI:s räknare utmärkt mångsidighet och ännu större användbarhet på sikt.
De grafritande räknare idag från Texas Instruments som har Flash ROM är; TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 Plus och Voyage™ 200.
|
Olika applikationer
|