TI-Connect installation


Före installationen av TI-Connect
För att installera och köra programmet TI Connect™ behöver du följande:
Operativsystem på datorn: Microsoft® Windows® 98, ME, 2000 eller XP. 
Hårddiskutrymme: 50 MB ledigt hårddiskutrymme (32 MB krävs för installation). 
Webbläsare: Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare (för funktioner som använder din befintliga Internet-uppkoppling).
TI-kommunikationskabel: USB-datorkabel, kabel för USB Silver Edition, svart länkkabel eller grå länkkabel.
TI-enhet: någon av grafräknarna TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-86, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92, TI-92 Plus eller Voyage™ 200. Enheterna måste ha uppdaterats med den senaste versionen av operativsystemet. Du kan uppdatera din enhets operativsystem med Updates i grundfönstret i TI Connect™ eller TI OS Downloader i TI DeviceExplorer. 
Behörighet: Användare med Windows® 2000 eller XP måste ha administratörsrättigheter för att installera programmet TI Connect™.
Bildskärmsegenskaper: En färginställning med minst 16 bitar. Grafiken i TI Connect™-programvaran är optimerad för minst 16-bitars färgdjup. Du kan ändra denna inställning på fliken Inställningar i fönstret Egenskaper för Bildskärm.
Obs! En del verktyg från TI kräver Microsoft .NET Framework.
Om du inte har installerat uppdateringen med Microsoft .NET Framework kan du hämta den från Microsoft och installera den:

1. Se till att datorn är ansluten till Internet och klicka på Start > Windows Update. Webbläsaren öppnas med sidan Windows Update.
2. Leta efter tillgängliga uppdateringar.
3. Markera Microsoft .NET Framework och klicka på ”Lägg till”.
4. Klicka på ”Granska och installera uppdateringar”.
5. Klicka på ”Installera nu”. Windows Update hämtar och installerar Microsoft .NET på datorn.
6. Starta om datorn.

 
  e-posta till en vän     skriv ut