Litteratur


Böcker som beskriver TI:s räknare

Idéer mot matematik med grafräknare TI-80 & TI-82
En idébok för att använda grafritande räknare i undervisningen. Författare är Gunilla Olofsson och Eva-Stina Källgården. Pris 86:- inkl. moms. Kan beställas direkt hos Texas Instruments i Sverige, klicka
här om du önskar beställa.

 

Matematik med teknik – TI-84 Plus
Detta häfte är en omarbetning och utveckling av den tidigare utgivna boken ” Idéer i matematik och statistik TI-83”. Syftet med boken är att ge exempel på ett dynamiskt och interaktivt sätt att visualiera och uforska matematiska begrepp via räknaren. Problemen, styr aktiviteterna, innehåller matematikmoment med inriktning mot begreppsförståelse. Författare är Gunilla Olofsson och Eva-Stina Källgården. 147 sidor, pris 95:- inkl. moms och frakt. Kan beställas direkt hos Texas Instruments i Sverige, klicka här om du önskar beställa.

 

Följande amerikanska böcker publiceras av Texas Instruments och du kan beställa dem på Internet genom att klicka här.

 

Böcker för TI-89 och TI-92/TI-92 Plus på engelska
Advanced Placement Calculus with TI-89
R. Barton, J. Diehl, Integrerar TI-89 till amerikanska läroplanen AP Calculus och täcker bl.a. områden så som funktioner, begränsningar, derivata och integraler. Varje kapitel innehåller ett flertal problemlösningar och själv tester som guidar användaren stegvis genom tangent tryckningarna på TI-89.

Electrical Engineering Applications TI-89
D. Voltmer, M. Yoder.
Denna bok tar upp användbara applikationer för TI-89 som kan vara användbara på Ingenjörs programmen på högskole / universitets nivå.

Geometric Investigations for the Classroom on the TI-92
Charles Vonder Embse, Arne Engebretsen.
Ger exempel på övningar som uppmanar eleverna att utforska geometrin och algebran, Nivå Amerikanska High school (gymnasiet).

 

Datahantering (Från Vernier)
Biology with CBL™ PC
S. Holmna, D. materman. Vernier Software
Visar exempel på laborationer med CBL inom biologi, inkluderar en diskett för PC. 

Biology with CBL™ MAC
S. Holmna, D. materman. Vernier Software
Visar exempel på laborationer med CBL inom biologi, inkluderar en diskett för MAC.


Chemistry with CBL
Modeling Motion: High School Math Activities with CBR™
L. Antinone, S. Gough, J. Gough.
Boken visar exempel på hur man kan använda CBR i matematik och naturvetenskap tillsammans med TI-82 och TI-83. Exemplen är dock främst inriktade för Highschool i USA, men lärare i Sverige kan även ta del av dessa idéer.

Real World Math with the CBLä system: Activities for the TI-83 and TI-83 Plus
C. Brueningsen, B. Bower, L. Antinone, and E. Brueningsen.
Denna bok är en vidareutveckling av revision av boken "Real World Math with the CBL System: 25 Activities for the CBL and TI-82". Samtliga aktiviteter grundar sig här istället på TI-83 och TI-83 Plus. Förutom de tidigare 25 övningarna har det adderats till 5 nya. Inkluderar en diskett som innehåller program för TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-86, TI-89, TI-92 och TI-92 Plus.

 

Programvara
TI InterActive!™ Math for High School
Denna bok integrerar programvaran TI-InterActive! I matematiska exempel för amerikanska läroplanen för High school (gymansienivå). Exemplen är t.ex. lämpliga att använda i grundläggande algebra kurser.

 

Elektroniska böcker
A Hands-On Look at Algebra Functions: Activities for Transformation Graphing
Denna bok inkluderar en serie av 6 exempel för att förena omvandlingen av grafisk programapplikation för TI-83 Plus in i den amerikanska Algebra 1 och 2 läroplan. Några ämnesområden som bl.a tas upp är kvadratiska och exponentiella funktioner.

TI InterActive! Data Collection and Analysis
Denna arbetsbok introducerar lärare och elever till denna kraftfulla programvara, genom hands-on exempel inom algebra. Exemplen visar bl.a. TI InterActive! Programvarans möjligheter att upptäcka olika grupper av inslamlade data med CBL™/CBL 2™ och data från Websidor. Nivå: High school (motsvarande gymansium).

 

Funktionsräknare
Följande amerikanska böcker publiceras av Texas Instruments och du kan beställa dem på Internet genom att klicka här.

Math Investigation with the TI-30XIIS and TI-34: Activities for the Middle Grade
Ann Lawrence, Karen Wyatt. Denna bok innehåller ett antal olika exempel som riktar in sig på matematikundervisningen i den amerikanska sk. middle school (åk 4-6 ligger närmast för svenska förhållanden).

Math Investigation with the TI-30XIIS: Activities for Secondary Mathematics
Tommy Eads. Denna övningsbok riktar in sig på matematikundervisningen i den amerikanska secondary school (närmaste jämförelse för svenska förhållanden är åk 7-9).

 

 
  e-posta till en vän     skriv ut