|
Uusi, tehokas oppimistyökalu (Personal Learning Tool). CAS tietokonealgebrajärjestelmällä varustettu monipuolinen työkalu kaikkien matemaattisten aineiden opiskeluun. Sopii erityisesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille, mutta voidaan hyödyntää myös lukion opetuksessa.
CAS järjestelmän takia Voyage 200 PLT ei toistaiseksi ole sallittu ylioppilaskirjoituksissa.
|
| | 2.7 megatavun Flash ROM |
| | sisäänrakennettu kello |
| | voidaan asentaa jopa 50 sovellusta |
| | helposti kytkettävissä tietokoneeseen mukana tulevan USB -kaapelin ja TI-Connect™ ohjelman avulla |
| | USB kaapelilla yhteys tietokoneeseen on jopa 10 kertaa nopeampi kuin GRAPH LINK -kaapelin avulla |
| | sisältää 8 esiasennettua sovellusta |
| | ikoninäyttöinen työpöytä, joka voidaan räätälöidä omiin tarpeisiin esimerkiksi näyttämällä halutut sovellukset omassa ryhmässään |
| | 3D-grafiikka ja täydellinen geometriapaketti |
| | korkearesoluutioinen näyttö, jossa on 128 x 240 kuvapistettä |
| | talletettujen ohjelmien lukumäärä riippuu vain käytettävissä olevasta muistista |
| | rullattavat valikot, QWERTY-näppäimistö, funktionäppäimet |
| | kattava funktiovalikoima differentiaali- ja integraalilaskentaan ja algebraan, Taylorin sarjakehitelmät |
| | tekstin ja datan syöttöominaisuudet |
| | "Pretty Print" -ominaisuus näyttää kaikki matemaattiset lausekkeet oikeassa muodossaan |
| | aktiivinen historiaikkuna, jossa voi tarkastella syötettyjä lausekkeita, jotka tallettuvat muistiin. Jopa 99 viimeksi syötettyä lauseketta voidaan hakea muokattavaksi |
| | vuorovaikutteinen geometriaohjelmisto |
| | 1- ja 2-muuttujan tilasto-ominaisuudet sekä 8 regressiomallia |
| | matriisioperaatiot |