TI Connect™ Software


Yhteenveto ominaisuuksista
Lisätietoa englanniksi ja ohjelman lataaminen

TI Connect on uuden sukupolven linkki-ohjelmisto laskimen ja tietokoneen väliseen tiedonsiirtoon. Se helpottaa TI:n graafisten Flash -laskinten päivittämistä ja ajan tasalla pitämistä. Voit siirtää tietoa laskimen ja tietokoneen välillä, tehdä varmuuskopioita, päivittää käyttöjärjestelmän ja hyödyntää Internetissä olevaa opetusmateriaalia nopeasti ja helposti.

Värit, painikkeet ja tekstit saattavat poiketa oheisista kuvista. Texas Instruments varaa oikeuden muuttaa tuotteessa olevia ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Tärkeitä ominaisuuksia:
Tunnistaa laskimen automaattisesti kytkettäessä. Kaikki tiedonsiirtoon liittyvät asetukset asetetaan automaattisesti. Tämä helpottaa käyttöönottoa.
Ohjelma tutkii mitkä versiot sovelluksista ja käyttöjärjestelmästä laskimessa on. Se ehdottaa niiden päivittämistä, jos uudempia versioita on saatavilla Internetissä.
Voit käyttää TI-GRAPH LINK™ USB kaapelia melkein kaikkien Windows -pohjaisten tietokoneiden kanssa. Halutessasi voit myös käyttää vanhempaa TI-GRAPH LINK sarjakaapelia.
Tiedostojen, käyttöjärjestelmän ja sovellusten siirto tietokoneelta laskimelle käy näppärästi drag-ja-drop (vedä ja pudota) tekniikkaa hyödyntäen.
Laskimen näyttökuvia voi kopioida ja siirtää leikepöydälle muiden sovellusten käyttöön. Esimerkiksi kokeessa tarvittavia funktion kuvaajia voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan.
Ohjelman Help -toiminnon avulla saat tietoa ohjelman sisältämistä toiminnoista.
TI Connect on universaali PC -sovellus, joka toimii TI-83 Plus perheen, TI-89, TI-92 Plus, Voyage 200™ ja CBL 2™ -tuotteiden kanssa.
TI Connect -ohjelmiston avulla voit siirtää tietoa laskimen ja tietokoneen välillä, tehdä varmuuskopioita, päivittää käyttöjärjestelmän ja hyödyntää Internetissä olevaa opetusmateriaalia nopeasti ja helposti.
  lähetä sähköposti ystävälle     tulosta