TI-89


Yhteenveto ominaisuuksista
Flash-tekniikalla varustettu tehokas CAS- eli tietokonealgebrajärjestelmää hyödyntävä laskin lukio- ja korkeakouluopiskelijoille (ei sallittu ylioppilaskirjoituksissa).
256 Kt RAM-muistia, josta 188 Kt on käyttäjän käytettävissä, ja 2 Mt Flash ROM -muistia, josta 702 Kt on käyttäjän käytettävissä.
Tietokonealgebrajärjestelmä (CAS) algebran, differentiaali- ja integraalilaskennan ja matriisialgebran lausekkeiden ja funktioiden käsittelyyn.
Flash-tekniikka mahdollistaa uusien ohjelmistojen ja päivitysten lataamisen laskimeen.
Differentiaaliyhtälöiden analyyttinen ja numeerinen ratkaisu.
Kolmiulotteiset kuvaajat rotaatioilla.
Vakiot ja mittayksikkömuunnokset.
Tilastolliset regressiot.
Ominaisarvojen ja -vektoreiden laskeminen.
Matriisitoiminnot.
Assembly-ohjelmointi.
Selkeä ja tarkka 100 x 160 kuvapisteen näyttö.
Sisäänrakennettu kello
TI-89 ViewScreen™ laskimen ja ViewScreen paneelin avulla voit käyttää laskinta luokkahuonetyöskentelyssä niin, että koko luokka voi seurata laskimen näyttöä.

Kehittyneen matematiikan ohjelmisto
Sisältää tietokonealgebrajärjestelmän (Computer Algebra System, CAS) jonka avulla voit manipuloida matemaattisia lausekkeita ja funktioita (tekijöihinjako, yhtälön ratkaisu symbolisesti, derivaatta ja integraali jne.) Sisältää myös differentiaaliyhtälöt, 2-D -kuvaajat ja tietojen analysointi, 3-D -kuvaajat kierto-ominaisuuksin, lineaarialgebraa, vuorovaikutteinen yhtälön numeerinen ratkaisin, luonnonvakiot, yksikkömuunnokset, tilastolliset regressiot ja optiona assembly -ohjelmointi.

Tietokonekytkentä TI-GRAPH LINK™ -kaapelilla
TI-GRAPH LINK USB-kaapeli ja TI Connect-ohjelmisto on linkkisi käyttöjärjestelmän päivittämiseen ja sovelluksien lataamiseen. Ohjelmisto ja kaapeli mahdollistaa myös tietojen jakamisen laskimen ja tietokoneen välillä.

Keskeisiä ominaisuuksia matematiikkaan ja insinööritieteisiin:

Laskinsovellukset (APPS) ja elektroninen päivitysmahdollisuus
Lataa tehokkaat sovellukset TI-89 -laskimeesi laajentaaksesi sen toimintoja. Differentiaali- ja integraalilaskentaa, tilastotiedettä ja insinöörisovelluksia on saatavissa tällä hetkellä. Jatkat TI-89:n elinkaarta pitkään elektronisten päivitysten ansiosta sitä mukaa kun uusia sovelluksia ilmestyy markkinoille.

Pretty Print -ominaisuus
Matemaattiset lausekkeet näkyvät näytöllä täsmälleen oikeassa matemaattisessa muodossa, aivan kuten taulutekstissä tai vihkossa.

Yli 500K muistia
TI-89 sisältää noin 188K käyttäjän RAM -muistia ja 702K Flash -ROM -muistia tietojen arkistointiin ja talletukseen.

Korkearesoluutioinen näyttö
100 x 160 pikseliä erittäin hyväkontrastisessa näytössä on miellyttävä katsoa ja käyttää. Uusi näyttötekniikka ja layout tekevät näytön helppolukuiseksi.

Symboliset toiminnot
Sisäänrakennettu CAS (tietokonealgebrajärjestelmä) mahdollistaa matemaattisten lausekkeiden käsittelyn sekä symbolisesti että numeerisesti.

Differentiaaliyhtälöt
Voit ratkaista tarkasti symbolisesti 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöitä. Ratkaise yksittäinen differentiaaliyhtälö tai yhtälöryhmä käyttäen Euler- tai Runga Kutta -menetelmää. Piirrä suuntakentät.

Lineaarialgebra
Ratkaise ominaisarvot, ominaisvektorit, matriisifunktiot ja LU tai QR dekompositiot.

Jaettu näyttö
Jaetussa näytössä voit katsella kahta sovellusta samanaikaisesti.

3-D -kierrot ja Contour -kuvaajat
Reaaliaikaiset kierrot 3-D tilassa ja contour -kuvaajat auttavat hahmottamaan kolmiulotteisia tilanteita.

Mittayksiköt
Käytä yksiköitä yhtälöissä, symbolisessa laskennassa ja yksikkömuunnoksissa. Voita valita 20 vakion ja yli 100 yksikön joukosta. Luo ja talleta tarvitsemiasi yksiköitä.

Yhtälöryhmät
Ratkaise lineaariset tai epälineaariset yhtälöryhmät. Tuloksen voit näyttää yleisessä- tai matriisimuodossa.

Ohjelmointi
Ohjelmointi vaihtoehto sisältää räätälöitävät valikot, dialogi-ikkunat ja viesti-ikkunat. Käyttäjän määrittelemät funktiot laajentavat sisäänrakennettua funktiovalikoimaa.

Katalogi ja sisäänrakennetut funktiot
Katalogista saat syntaksit kaikkiin lakimen sisältämiin komentoihin ja funktioihin.

Yhteensopivuus
TI-89 -laskimen kehittyneen matematiikan ohjelmisto on identtinen Voyage 200 PLT:n kehittyneen matematiikan ohjelmiston kanssa. TI-89 ei kuitenkaan sisällä geometriasovellusta.TI-89 ViewScreen -laskimet toimivat Voyage 200 PLT:n ViewScreen paneelin kanssa. Data ja ohjelmat siirtyvät TI-89:n ja Voyage 200:n välillä linkkikaapelin avulla.

Input/Output -portti
Kytke laskin toiseen TI-89:ään tai Voyage 200:n, CBL tai CBR tiedonkeräimiin ja tietokoneeseen.

  lähetä sähköposti ystävälle     tulosta