|
| TI-83 Plus Silver Edition antaa modernin uuden kehyksen toisen asteen lukion ja ammatillisen koulutuksen matematiikan opetukseen. Se on täysin yhteensopiva ja sisältää samat toiminnot kuin TI-83 Plus laskimessa, mutta toimii nopeammin ja tarjoaa enemmän muistikapasiteettiä.
TI-83 Plus Silver Edition voidaan optimoida opetuksen tarpeisiin sopivaksi lisäämällä opetussovelluksia. Tämä tapahtuu helposti mukana tulevan USB -kaapelin ja ilmaisen TI Connect -ohjelman avulla. Suuri muistikapasiteetti ja nopeus auttavat käyttäjiä saamaan parhaan hyödyn sadoista ohjelmisto-sovelluksista, joita tällä hetkellä on saatavilla. Laskimessa on jo valmiiksi ladattuna seuraavat sovellukset.
|
| | CellSheet™ |
| | CBL™/CBR™ |
| | Probability Simulations |
| | Periodic Table |
| | Start-up |
| | Catalog Help |
| | Organizer |
| | Puzzle Pack |
| | StudyCards™ |
|
Kysymyksiä ja vastauksia
Miten TI-83 Plus Silver Edition poikkeaa TI-83 Plussasta?
2,5 kertaa nopeampi prosessori käsittelee helposti mutkikkaimmatkin laskutoimitukset
Laajennettu kapasiteetti käsittää 24 KT RAM -muistia ja 1,54 MT Flash ROM -muistia
Riittävästi muistia jopa 94:lle ohjelmistosovellukselle
Yhdeksän ilmaista sovellusta, jotka kattavat laajasti eri osa-alueita, valmiina välittömästi käyttöönNine free applications for immediate use in a wide range of categories
|
| | Moderni opiskelija-ystävällinen design |
| | E-manuaali saatavissa netissä (englanniksi) |
|
Syrjäyttääkö TI-83 Plus Silver Edition TI-83 Plussan?
Ei. TI-83 Plus Silver Edition ei syrjäytä TI-83 Plussaa. Sitä myydään TI-83 Plus -laskimen ohella. TI-83 Plus Silver Edition on yksinkertaisesti vaihtoehto niillle, jotka haluavat enemmän muistikapasiteettiä ja lisää prosessoritehoa.
Tarvitsenko uuden ViewScreen™ paneelin tai TI-Presenter™ in?
Et tarvitse, TI-83 Plus Silver Edition toimii saman ViewScreen paneelin ja Presenterin kanssa kuin TI-83 Plus.Tästä lähtien kuitenkin ainoa ViewSreen laskin 83 Plus perheessä on TI-83 Plus Silver Edition.
Toimivatko ohjelmani nopeammin TI-83 Plus Silver Edition laskimessa?
Kyllä, yleisesti ottaen ohjelmat toimivat nopeammin TI-83 Plus Silver Editionissa.
Toimivatko sovellukset nopeammin Silver Editionissa?
Olemassaolevat sovellukset on optimoitu toimimaan TI-83 Plussan prosessorilla. Uudet sovellukset voivat hyödyntää nopeampaa prosessoria, jos soveluksen tekijä sitä haluaa. Suosituksemme on, että jokainen uusi sovellus toimii moitteettomasti molemmilla prosessoreilla.
Miksi manuaali on niin paljon suppeampi kuin Ti-83 Plussalla?
Jotta saisit enemmän irti laskimestasi, kehitimme uuden "Getting Started Guiden". Siinä selostetaan yksinkertaisin esimerkein ja selityksin TI-83 Plus Silver Edition laskimen peruskäyttöä. Täydellinen ja vuorovaikutteinen manuaali on saatavissa laskimen mukana tulevalta CD:ltä ja Internetistä (kun saatavissa). Elektroninen versio tarjoaa helpot hakutoiminnot ja nopeat linkit, joiden avulla etsitty tieto löytyy helposti. Lisäksi on muutamia muita laajennuksia paperille painettuun manuaaliin verrattuna.
Toimivatko TI-83 Plussalle kirjoitetut ohjelmat ja sovellukset TI-83 Plus Silver Editionissa?
Kyllä. Ohjelmat ja sovellukset (APPS), jotka on kirjoitettu TI-83 Plussalle toimivat myös TI-83 Plus Silver Editionissa. Tämä pitää sisällään sekä perusohelmat että assembly ohjelmat.
Tarvitsenko uuden TI-GRAPH LINK™ -kaapelin TI-83 Plus Silver Editionia varten?
Et tarvitse. Jos Sinulla on TI-GRAPH LINK -kaapeli (musta, harmaa, tai USB), se toimii TI-83 Plus Silver Editionin kanssa.
Tarvitsenko uuden TI-GRAPH LINK ohjelmiston TI-83 Plus Silver Editionia varten?
Useimmissa tapauksissa käyttäjä voi toimia TI-83 Plus GRAPH LINK -ohjemiston kanssa. Suosittelemme kuitenkin TI-83 Plus Silver Editionia varten optimoitua GRAPH LINK -ohjelmistoa. Siinä on tehty pieniä muutoksia, joilla aikaviiveet, joita saattaa esiintyä, hallitaan paremmin. Tämä "beta" versio TI-83 Plus Silver Edition GRAPH LINK -ohjelmasta on saatavilla laskimen mukan tulevalta CD -levyltä.
Tekniset ominaisuudet
|
| | Elektronisesti päivitettävä |
| | Saatavissa erilaisia TI:n ja muiden valmistajien kehittämiä sovelluksia |
| | Näytössä on 8-riviä ja 16 -merkkiä rivillä |
| | Kehittyneet funktiot löytyvät erilaisten valikoiden kautta. |
| | Reaali- ja kompleksilukulaskut lasketaan 14 numeron tarkkuudella. Tulokset näytetään 10 numeron ja korkeintaan kaksinumeroisen eksponentin avulla. |
| | Kuvaajavaihtoehtoina on 10 suorakulmaisen koordinatiston funktiota, 6 parametrimuotoista funktiota, 6 napakoordinaattimuotoista funktiota ja 3 rekursiivisesti määriteltyä lukujonoa. |
| | Samanaikaisesti mahdollisuus määritellä, tallettaa, piirtää ja analysoida jopa 10 funktiota. |
| | Lukujono -moodissa voidaan havainnollistaa aikasarjat, piirtää verkko / askelkaaviot ja vaihegraafit. |
| | Käyttäjän voi määritellä omat listanimet. Listoihin voidaan tallettaa jopa 999 elementtiä. |
| | 14 vuorovaikutteista Zoom -toimintaa |
| | Funktion arvojen talukoinnilla voidaan näyttää ja laskea funktion tärkeitä pisteitä taulukkomuodossa. |
| | Vuorovaikutteinen analyysi funktion arvojen, nollakohtien, maksimi- ja minimipisteiden, numeerisen integraalin ja derivaatan laskemiseksi. |
| | 7:llä erilaisella kuvaajatyypillä voidaan erottaa käyrät toisistaan. |
| | Vaaka- ja pystysuuntainen näytön kahtiajako. |
| | Matriisioperaatiot sisältävät käänteismatriisin, determinantin, transpoosin, augmentin, supistetun rivimuodon ja perusrivioperaatiot. Voit konvertoida matriisit listoiksi ja päinvastoin. |
| | Listapohjaiset yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysit sisältävät logistisen, sinimuotoisen, mediaani-mediaani, lineaarisen, logaritmisen, eksponentiaalisen, potenssimuotisen, sekä kolmannen ja toisen asteen polynomimuotoisen regressiomallin. |
| | 3 tilastokuvaajaa voidaan piirtää samanaikaisesti. Kuvaajatyyppeinä voivat olla hajontakaavio, xy-viivadiagrammi, histogrammi, tavanomainen ja modifioitu laatikkodiagrammi ja normaalijakauman kuvaajat. |
| | Kehittyneemmän tilastotieteen ominaisuudet sisältävät 9 hypoteesien testauksen toimintoa, 6 luottamusvälifunktiota ja yksisuuntaisen varianssianalyysin. |
| | Lisämateriaalina on saatavissa joukko opetukseen soveltuvaa kirjallisuutta (englanniksi). |
| | 15 todennäköisyysjakaumaa sisältää normaali-, studentin t-, chi-neliö-, binomi- ja Poissonjakaumat. |
| | Talousmatematiikan toimintoja ovat Aika-Arvo-Raha (Time-Value-of-Money), kassavirrat ja kuoletukset. Kokonäytön helppokäyttöinen ja vuorovaikutteinen TVM (Time-Value-of-Money) -ratkaisin ratkaisee monipuolisesti erilaisia talousmatematiikan ongelmia. |
| | Vuorovaikutteinen numeerinen yhtälönratkaisin ratkaisee yhtälöstä halutun muuttujan. |
| | Aakkosjärjestyksen mukaisessa CATALOGissa on kaikki laskimen sisältämät funktiot. |
| | Ohjelmointiominaisuuden rajoituksena on vain käytettävissä olevan muistin määrä, joka määrää talletettavien ohjelmien lukumäärän. |
| | 24 K RAM -muistia ja 1,5 megaa käyttäjän datamuistia ja sovellusten tallennustilaa. |
| | Linkitä toisen TI-83 Plussan tai TI-83:n kanssa. Voit vastaanottaa listoja L1-L6 TI-82:sta. |
| | Laskimesta-laskimeen-kaapeli vakiovarusteena. |
| | Piirtoheitinyksikkö on saatavissa (sama LCD -näyttö kuin TI-82/TI-83). |
| | TI-GRAPH LINK mahdollistaa informaation jakamisen tietokoneen ja laskimen välillä. |
| | Yhteensopiva Calculator-Based Laboratory (CBL2) ja Calculator-Based Ranger (CBR) systeemien kanssa mahdollistaa tiedon keräämisen ja analysoinnin empiirisistä kokeista. |
| | Virtalähteenä on 4 AAA patteria ja lithiumpatteri varmistamaan RAM -muistin säilyminen AAA-paristojen vaihtamisen ajaksi. |
| | Iskunkestävä kuori. |
| | Maksuton puhelintuki. |
| | Sähköpostihelp: ti-cares@ti.com |
| | Lainausohjelma - lainaa laskimia ilmaiseksi arviointia varten workshopeihin. |
| | Getting Started Guide sisältyy mukaan. Täysi manuaali on saatavissa mukana seuraavalla CD -levyllä. |
| | USB -kaapeli vakiovarusteena. |
|
| Esiasennetut sovellukset:
|
| | Periodic Table |
| | Organizer |
| | StudyCards |
| | Catalog Help |
| | CellSheet |
| | CBL/CBR |
| | Probability Simulations |
| | Puzzle Pack |
| | Startup Customization |
| | 2.5x prosessorin nopeus |