Derive™ 6


Yhteenveto ominaisuuksista
Matematiikan apuväline tietokoneellesi

Derive 6 -ohjelma on lukion ja yliopiston opettajille tarkoitettu helppokäyttöinen ja tehokas CAS-työkalu, jossa yhdistyvät maksimaalinen laskentateho sekä 3-D-piirtomahdollisuudet kohtuullisella hinnalla. Opetustyökaluna ohjelma tarjoaa vapautta ja käyttäjäystävällisyyttä, joita vaaditaan erilaisten näkökulmien ja ongelmanratkaisujen tehokkaaseen tutkimiseen ja dokumentoimiseen. Tutkimustyökaluna se tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ympäristön monien erilaisten matemaattisten probleemojen symboliseen ratkaisuun. Derive ratkaisee sekä symboliset että numeeriset laskutoimitukset ja piirtää sen jälkeen tuloksen 2D-käyrinä tai 3D-pintoina. Uusin päivitys sisältää useita uusia jännittäviä toimintoja:

Tietoliikenne CAS-grafiikkalaskimen kanssa!
Vaihtoehto ratkaisuvaiheiden näytölle silloin, kun niitä on
Parannetut grafiikkaominaisuudet
Koska ohjelmisto on suunniteltu opetuskäyttöön, ohjelmistolla voi vapaasti tutkia erilaisia ongelmien ratkaisutapoja. Tutkimustyökaluna ohjelmisto hyödyntää tehokasta ja luotettavaa ympäristöään erilaisten matemaattisten ongelmien ratkaisuun. Derive-ohjelmistolla voi ratkoa sekä symbolisia että numeerisia ongelmia ja piirtää tulokset kaksi- tai kolmiulotteisesti.

Matemaattiset dokumentit
 Derive -ohjelmistolla on helppoa luoda dokumentteja matemaattiseen työskentelyyn ja tehtävien tekemiseen ja jakaa niitä muiden kanssa. Voit tehdä, muokata, tallettaa ja tulostaa tehtäviä matemaattisen dokumentin muodossa.
Matemaattisten lausekkeiden lisäksi, dokumentti voi sisältää 2D- ja 3D -grafiikkaa, tekstiä ja OLE -objekteja. Kirjoita matemaattinen dokumentti Rich Text Format (RTF) -muodossa käyttääksesi sitä tekstinkäsittelyohjelmassa. Syötä matemaattiset lausekkeet erityisellä muokkausrivillä lineaarisessa muodossa. Matemaattiset symbolit ja kreikkalaiset kirjaimet voidaan valita työkaluvalikoista. Vektorien ja matriisien elementit syötetään taulukkolaskentamuodossa olevan työkalun avulla. Raja-arvot, derivaatat, integraalit, summat, jne. on helppo laskea valikoiden avulla. Näin Sinun ei tarvitse muistaa monimutkaisia funktionimiä, eikä parametreja. Derive -dokumentissä matemaattiset lausekkeet näytetään helppolukuisessa oikeassa matemaattisessa muodossa. Hiiren näpäytyksellä voidaan lausekkeesta valita osa sievennystä tai laskemista varten.

Matemaattisia ominaisuuksia
Derive -ohjelmisto käsittelee algebralliset sievennykset ja tekijöihin jaot symbolisesti. Yhtälöistä, epäyhtälöistä ja polynomiyhtälöryhmistä voidaan ratkaista reaaliset tai kompleksiset juuret. Numeeriset laskut voidaan tehdä tarkasti ilman pyöristysvirheitä tai pyöristäen tuhansien desimaalien tarkkuudella. Derive käyttää trigonometrian, differentiaali- ja integraalilaskennan, matriisialgebran ja vektorianalyysin keinoja ratkaistessaan vaikeimpiakin ongelmia.
Sisäänrakennettujen funktioiden lisäksi Deriveen on saatavissa ulkoinen funktiokirjasto, jonka avulla voidaan ratkaista ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä (tarkasti tai numeerisesti). Lisäksi löytyy Besselin-, Fresnelin-, elliptiseen integraaliin liittyviä ja muita erikoisfunktioita. Funktiokirjasto latautuu automaattisesti, jos niin halutaan, näin tarvittavat funktiot ovat aina käytössä. Voit myös luoda omia funktiokirjastoja ja funktioaliohjelmia.

2D-kuvaajat
 Piirrä 2D -funktionkuvaajia analysoidaksesi lausekkeita xy-koordinaatistossa tai napakoordinaatistossa. Voit kontroloida akselien skaalaukset ja määritykset ja näyttää halutessasi reaali- ja imaginääriosat. Käyrää voit jäljittää nähdäksesi tarkat koordinaatit eri pisteissä. Derivella voidaan jopa kuvata Boolean -operaatioita ja kahden muuttujan epäyhtälöitä!

3D-pinnat
Kierrä ja zoomaa varjostettuja 3D -pintoja reaaliaikaisesti. Voit piirtää 3D -kuvaajan parametrimuodossa annetulle lausekkeelle tai joukolle datapisteitä. Näytä pinnat suorakulmaisessa-, pallo-, tai sylinterikoordinaatistossa. Määritä koordinaattipisteitä liikuteltavalla ristikolla. 2D- ja 3D- kuvaajat voidaan varustaa selittävällä tekstillä,ne voidaan kopioida leikepöydälle, tai tulostaa. Kuvaajat voi tallettaa TIFF, JPEG, ja BMP -muodossa.

Windows-järjestelmävaatimukset

Windows® 95, 98 ME, NT, tai 2000 yhteensopiva (minimi RAM ja prosessorivaatimukset samat kuin käyttöjärjestelmällä), CD ROM -asema ja vähintään 4 MT kovalevytilaa.

  lähetä sähköposti ystävälle     tulosta