Materiaalit
Kyselyt ovat osoittaneet, että opettajat ottavat mielellään käyttöönsä ilmaista materiaalia, joka tukee heidän opetustaan. Olemme tyytyväisiä voidessamme tarjota erilaista ilmaista materiaalia opettajien käyttöön. TI-Time -julkaisu sisältää monia mielenkiintoisia aktiviteetteja luokkatyöskentelyyn. Julkaisu on englanninkielinen.
Jos Sinulla on materiaalia, jota olet valmis jakamaan muidenkin opettajien käyttöön, ota yhteyttä:
Tapio Laine
Sähköposti: talaine@tkukoulu.fi
Saadaksesi tietoa siitä, mikä laskinmalli tai ohjelmisto on käyttökelpoinen eri kouluasteilla, valitse tämä linkki.
Julkaisut
Texas Instruments julkaisee säännöllisesti TI-TIME -nimistä lehteä (englanninkielinen). Lehdessä käsitellään laskinteknologian hyödyntämistä luokkaopetuksessa. Lehti on ilmainen opettajille. Jos haluat tutustua lehteen, vieraile oheisessa arkistossa.
Kaikki Texas Instrumentsin julkaisut ovat tilattavissa asiakaspalvelustamme. Asiakastuen puhelinnumero on 0800 11 3204 ja sähköpostiosoite ti-cares@ti.com. Muut oppikirjat voi ostaa suoraan julkaisijalta tai oppikirjojen toimittajilta.
Suomenkieliset julkaisut
Opas, jonka avulla tutustut laskimen tärkeimpiin ominaisuuksiin.
Monipuolinen, kattava aloitusopas, kun otat TI-83 Plus laskimen ensi kertaa käyttöösi. Oppaassa käsitellään myös Flash -sovelluksia ja CBL 2:n käyttöä laskimen kanssa.
- TI-85 Perehtymisopas
- TI-85 grafiseen laskimeen perehdyttämiseksi.
- TI-85 Kädestä pitäen
Tämän avulla on helppo oppia TI-85 laskimen peruskäyttö.
Monipuolinen opas TI-86 laskimen eri ominaisuuksiin. Saat hyvän yleiskuvan TI-86:n monipuolisista ominaisuuksista.
Kun saat ensi kertaa käteesi TI-89 symbolisen laskimen, tee tässä oppaassa olevat harjoitukset. Sen jälkeen osaat jo monipuolisesti käyttää uuden laskimesi erittäin tehokkaita ominaisuuksia.
Opas on tehty alun perin TI-92 symbolista laskinta varten, mutta sitä voi käyttää myös uuden TI-92 Plus laskimen ja TI-89:n kanssa. Tässä matematiikkaoppaassa on käyty symbolisen laskimen eri toimintoja erittäin kattavasti. Opas toimii myös erinomaisena käsikirjana johon voi tarvittaessa palata yhä uudestaan.
- Matematiikkaa TI-85:n ja TI-86:n käyttäjille (Leif Ekrem ja Pekka Haapakoski)Opas on tehty lukion opetussuunnitelman näkökulmasta. Siinä on laskinesimerkkejä lukion pitkän matematiikan eri osa-alueilta. Suositellaan kaikille opettajille ja opiskelijoille.
- Hartikka, Partanen, Salonen, Toivanen: Pitkän matematiikan yo-tehtäviä Vuosien 1994-2001 tehtävät ratkaisuineen (tai uudempi painos)Kirja sisältää pitkän matematiikan ylioppilastehtävien täydelliset ratkaisut. Mukana on useita ratkaisuvaihtoehtoja sekä ohjeet graafisen laskimen hyödyntämiseen eri tehtävissä. TAMMI
Texas Instrumentsin julkaisut
- Advanced Placement Calculus with TI-89
- Discovering Math on the TI-92
- Electrical Engineering Applications for the TI-89
- 92 Geometric Explorations on the TI-92
- Engineering and Technical Math on the TI-92
- Geometric Investigations for the Classroom
- Learning Programming with the TI-92
- Scripting Guide for the TI-92 and TI-92 Plus
Tietojen keruu
Vernierin julkaisut
- Biology with CBL™
- Chemistry with CBL
- Physical Science with the CBL.
Lisäksi Longman aikoo julkaista tietojen keruuta käsittelevän kirjan 2002.
Chartwell-Yorken julkaisut
- Experiments in Motion Using the CBR™ and TI-83 Plus
- Sensor Sensibility, Algebra Explorations with a CBL, a TI-82 or TI-83 and Sensors
Texas Instrumentsin julkaisut
- Modelling Motion: High School Math Activities with the CBR
- Real World Math with the CBL System: Activities for the TI-83 and TI-83 Plus
- Biology with a CBL (sisältää levykkeen)
Tieteislaskimet
Texas Instrumentsin julkaisut
- Math Investigation with the TI-30XIIS and TI-34II: Activities for the Middle Grade
- Math Investigation with the TI-30XIIS and TI-34II: Activities for Secondary Mathematics
Kustantajien yhteystiedot
Texas Instrumentsin asiakastukikeskus
Puh: 0800 11 3204
Sähköposti: ti-cares@ti.com
Web-sivusto: http://epsstore.ti.com
Vernier
Sähköposti: info@vernier.com
www.vernier.com
|