TI-89 Titanium


Principales fonctionnalités
La graphique formelle de poche des scientifiques, du lycée aux études supérieures
La TI-89 Titanium est la première calculatrice graphique et formelle nouvelle génération:
Plus de puissance : 4 fois plus de mémoire Flash disponible, un calcul formel compatible avec Derive 6 pour ordinateur.
Une connectivité à l'ordinateur simplifiée avec un port USB intégré et des câbles de connexion USB.
Plus de fonctions : Plus de 10 applications logicielles Flash préinstallées.
Principales fonctionnalités
Mémoire
2,7 Mo de mémoire Flash ROM disponibles pour les données, fichiers et applications Flash, et 188 Ko de RAM utilisables.
Écran
Nouvel écran très contrasté et antireflet de résolution 160x100 pixels.
Logiciel de mathématiques avancées
Un puissant calcul formel, issu de Derive , (développement, factorisation, résolution, dérivation, intégration formelle, développement de Taylor…). Même niveau de performances que la TI-92 Plus et la Voyage™ 200. Compatibilité avec la dernière version du logiciel pour ordinateur Derive 6 (disponibilité à la rentrée 2004)
Résolution d'une équation différentielle symbolique
Calcule les solutions exactes de nombreuses équations différentielles du 1er et du 2nd ordre.
Graphe d'équations différentielles numériques
Résolution d'une équation ou d'un système d'équations différentielles en utilisant les méthodes d'EULER ou de RUNGE-KUTTA. Tracé des champs de pente, des champs de direction ou des courbes solutions.
Algèbre linéaire
Trouve les valeurs et les vecteurs propres, décomposition de matrices.
Rotation 3D et tracé de contours
Expérimentation de la rotation de surfaces 3D en temps réel.
Systèmes d'équations
Résolution de systèmes d'équations : solutions exactes ou approchées.
Unités de mesure
Utilisation d'unités dans les équations ou les calculs symboliques. Choix parmi 20 constantes et 100 unités groupées dans 28 catégories. Les unités et les constantes sont différenciées par un caractère souligné précédant la variable.
Solveur numérique interactif
Utilise un solveur numérique interactif pour résoudre numériquement n'importe quelle variable dans une équation.
Langages
Les messages et menus peuvent être affichés en français.
Statistiques et probabilités avancées
10 modèles de régression, combinaisons, nombre aléatoire, lois de distribution...
Convivialité
Les menus et certains messages peuvent être affichés en français.
Mise à jour du système d'exploitation
La technologie Flash permet la mise à jour du système d'exploitation de votre TI-89 Titanium et ainsi d'étendre les capacités et les fonctionnalités de votre calculatrice. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier régulièrement que votre calculatrice possède bien la dernière version.
Applications logicielles Flash
La TI-89 Titanium sera commercialisée avec plus de 10 applications logicielles Flash (Apps) préinstallées. Elles offrent de nouvelles fonctionnalités à votre TI-89 Titanium et vous pouvez personnaliser votre calculatrice en téléchargeant d'autres Apps dont vous avez besoin. Visitez l'espace Flash pour connaître les dernières nouveautés.

Connexion à l'ordinateur avec le TI-Connect™ Avec le câble de connexion TI-GRAPH LINK USB et le logiciel TI-Connect fournis, vous connectez votre assistant scientifique et votre ordinateur pour mettre à jour le système d'exploitation et ajouter des applications logicielles Flash.

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
ACHETER