|
La graphique nouvelle génération pour le lycée et les études supérieures
|
| La TI-84 Plus est la toute première graphique nouvelle génération qui allie puissance et esthétique:
Plus de puissance: nouveau processeur de calcul et mémoire plus importante
Une connectivité à l'ordinateur simplifiée: port USB intégré, câble USB fourni et nouveau logiciel d'interface
Plus de fonctions: 10 applications Flash pré-installées.
|
|
Principales fonctionnalités
|
| La TI-84 Plus est une évolution de la TI-83 Plus: elle en possède toutes les fonctions, peut échanger avec elle données, fichiers et applications et offre en supplément:
Une nouvelle qualité d'écran (in black)
8 lignes de 16 caractères 96x64 pixels
3 fois plus de mémoire disponible
24 Ko de mémoire RAM et 480Ko de mémoire Flash ROM pour installer jusqu'à 30 applications logicielles et archiver des fichiers.
Un nouveau processeur de calcul
Des calculs 2,5 fois plus rapides
L'heure et la date
Un dateur et une horloge sont disponibles dans son mode
10 applications logicielles Flash pré-installées:
la géométrie Cabri Jr compatible avec la version Cabri II Plus pour PC;
la résolution graphique d'inéquations;
l'éditeur de fiches de révisions StudyCards;
TimeSpan , l'éditeur de frises chronologiques;
les outils pour les sciences;
les mathématiques financières;
l'étude des coniques;
la transformation des courbes de fonctions;
probability simulation, les expériences aléatoires;
la gestion des interfaces pour les sciences CBL 2 et CBR.
|
|
Connectivité à l'ordinateur
|
| Avec l'ensemble câble USB - logiciel d'interface, vous connectez votre calculatrice TI-84 PLus et votre ordinateur pour échanger des fichiers, des programmes et des données. Vous pouvez également, à partir du CD ou à partir de l'Internet, mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice et ajouter des applications Flash supplémentaires (tous les détails dans l'espace dédié à la technologie Flash)
|
|
Accessoires inclus:
|
| | 4 piles LR03, 1 pile de sauvegarde |
| | 1 câble de connexion calculatrice mini USB pour TI-84 Plus/SE |
| | 1 nouveau câble de connexion à l'ordinateur USB |
| | 1 manuel de prise en main de 200 pages |
| | 1 CD-ROM avec 1 manuel complet en format électronique, des programmes, des logiciels et des applications Flash gratuites avec leur guide d'utilisation. |