TI-83 Plus


Principales fonctionnalités
La graphique polyvalente pour toutes les classes du lycée et les études supérieures
Cette calculatrice graphique dotée de la technologie Flash est évolutive. Outre ces fonctionnalités de base (celles de la TI-83), vous pouvez accroître ses performances en téléchargeant les applications logicielles de votre choix en fonction de vos besoins avec un kit de connexion à l'ordinateur (TI-GRAPH LINK). Elle est de ce fait idéale dans toutes les classes du lycée au supérieur.
Mise à jour du système d'exploitation
La technologie Flash permet la mise à jour du système d'exploitation de votre TI-83 Plus et ainsi d'étendre les capacités et les fonctionnalités de votre calculatrice. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier régulièrement que votre calculatrice possède bien la dernière version.
Applications logicielles Flash
Les applications logicielles Flash (Apps) offrent de nouvelles fonctionnalités à votre TI-83 Plus et vous pouvez personnaliser votre calculatrice en téléchargeant simplement les Apps dont vous avez besoin. Visitez la rubrique Flash pour connaître les dernières nouveautés.
Connexion à l'ordinateur avec le TI-GRAPH LINK™
Avec l'ensemble câble-logiciel TI-GRAPH LINK, vous connectez votre calculatrice TI et votre ordinateur pour mettre à jour le système d'exploitation et ajouter des applications logicielles Flash. Cet ensemble permet aussi d'échanger des fichiers et des données entre la calculatrice et l'ordinateur, de créer et de modifier des programmes.
Principales fonctionnalités
Large écran
64 x 96 pixels
Mémoire
24 Ko de mémoire RAM et 160Ko pour archivage de données et d'applications logicielles.
Analyse graphique
Permet de visualiser simultanément équation, graphe et coordonnées.
Statistiques
Inclut les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance.
Fonctions financières
Inclut entre autres fonctions : valeurs présente et future, analyse de cash-flow et d'amortissements.
Solveur d'équations
Résolution interactive d'équations.
Ecran partagé graphe/données
Permet de tracer un graphe et de faire défiler les valeurs simultanément.
Matrices
Jusqu'à 10 matrices dont la taille n'est limitée que par la mémoire disponible.
Listes de données
Possibilités de donner un nom aux listes de données, et de mémoriser jusqu'à 999 éléments par liste.
Nombres complexes
Les opérations peuvent être effectuées en coordonnées polaires ou rectangulaires.
Applications CBL/CBR
Inclut une application CBL et CBR pour la collecte de mesures en temps réel : temps, distance, température, intensité, tension,... compatible avec le CBL 2 et le CBR.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer