TI-Nspire™ CAS avec Touchpad


Principales fonctionnalités
Nouveau: "2 in 1" Unité nomade + Logiciel
Unité nomade TI-Nspire CAs avec touchpad + Le logiciel de maths TI-Nspire™ CAS: Pour une utilisation en parallèle. Pour l´enseignement et à la maison.


Une communication directe entre le logiciel et la calculatrice permet de transférer facilement et rapidement les fichiers de l'un à l'autre.
Ce logiciel a été entièrement redessiné et l'utilisation de la couleur est au rendez-vous.
Avec la nouvelle gamme TI-Nspire CAS avec Touchpad vous avez à votre disposition tous les outils utiles pour explorer des concepts mathématiques et résoudre des problèmes de maths: un tableur, une application de calculs, une application graphique & géométrie, un éditeur mathématique. Ils peuvent être utilisés séparément ou simultanément de façon dynamique et interactive.

La dernière version de TI-NspireTM est déjà disponible.
Le nouvel Version apporte des avancées déterminantes dont de nouvelles commandes d'entrées/sorties pour la programmation. Et le logiciel TI-Nspire est désormais disponible en version couleur.
 TI-NspireTM CAS Logiciel de systeme d'exploitation
 Logiciel d'ordinateur de TI-Nspire CAS pour la misa à niveau
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
Regarder la vidéo
   
ACHETER