ViewScreen Panel


Funktionsübersicht
Lehrerrechner
Graphikrechner und Taschencomputer gibt es in den Ausstattungsvarianten "Schülerrechner" und "Lehrerrechner". Die beiden Varianten unterscheiden dadurch, dass der Lehrerrechner eine zusätzliche Schnittstelle eingebaut hat, über die man mittels TI-ViewScreenTM  und Overheadprojektor das Display des Rechners projizieren kann. Die verschiedenen Modelle lassen sich in zwei Gruppen zusammenfassen.
TI-83 Plus/TI-84Plus Familie:
Der Lehrerrechner für die Modelle der TI-83 Plus/TI-84 Plus-Familie, also für TI-82, TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84  Plus Silver Edition ist der TI-84 Plus Silver Edition in der Lehrerausgabe. Damit sind Sie als Lehrer auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Da alle Modelle der TI-83 Plus/TI-84 Plus-Familie dieselbe Displayauflösung haben, können ältere TI-ViewScreenTM weiterhin verwendet werden. Darüber hinaus kann JEDER TI-84 Plus (auch die Schülerrechner), mittels des TI-Presentation Links* mit dem TI-ViewScreenTM  verbunden werden.

 

TI-89 Titanium/Voyage™ 200-Familie:
Alle VoyageTM 200 verfügen über die besagte ViewScreenTM-Schnittstelle. Damit ist auch jeder Schülerrechner projizierbar. Den TI-89 Titanium jedoch gibt es wiederum in den beiden Varianten. Darüber hinaus kann JEDER TI-89 Titanium (auch die Schülerrechner), mittels des TI-Presentation Links* mit dem TI-ViewScreenTM verbunden werden.
 
Der TI-89 Titanium-Lehrerrechner verwendet denselben TI-ViewScreenTM wie der VoyageTM 200.

 

 *Erfahren Sie mehr über TI Presentation Link Adapter
TI-NspireTM Produktfamilie
Projizieren Sie mit einem Overhead-Projektor und dem TI-Nspire™ ViewScreen™ das Display Ihres Handhelds vor der Klasse. Der ViewScreen™ kann zur Visualisierung der Funktionen von TI-Nspire™ und TI-Nspire™ CAS verwendet werden.  Bei der TI-Nspire™ Software präsentieren Sie mit einem standardmäßigen Beamer.
  Seite empfehlen     Seite drucken
KAUF