Vernier EasyData™ App


Funktionsübersicht
Die EasyData Applikation von Vernier Software & Technology ist eine neue, einfach zu bedienende Messwerterfassungssoftware für die TI-84 Plus Familie. Die Applikation kann zusammen mit dem Vernier EasyTemp™ Sensor genutzt werden.

Der EasyTemp™ Temperatursensor kann über die USB-Schnittstelle direkt an den TI-84 Plus und den TI-84 Plus Silver Edition angeschlossen werden. Sie benötigen dazu kein seperates Zusatzgerät. Lassen Sie Ihre Schüler doch zum Beispiel ohne große Vorbereitung die Abkühlungsgeschwindigkeit einer Tasse Kaffee analysieren. Weitere Informationen zu diesem neuen Sensor und zum Thema Messwerterfassung erhalten Sie unter: http://www.vernier.com/

EasyData unterstützt die Messwerterfassung mit Vernier USB Sensoren (nur in Verbindung mit Rechner der TI-84 Plus Familie), CBR™, CBR™ 2, CBL™ 2 zusammen mit TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition und Rechner der TI-83 Plus Familie. Um das Arbeiten mit der EasyData Applikation zusammen mit Rechnern der TI-84 Plus Familie zu optimieren, laden Sie bitte das aktuelle Betriebssystem herunter.

  Seite empfehlen     Seite drucken
DOWNLOAD
   
Diese Anwendung ist kompatibel mit den folgenden Taschenrechnern: