Questões mais Frequentes


Como Fazer...
Nesta secção encontra questões frequentes sobre a utilização de Aplicações de Software (APPS), traçado de gráficos e outras funções da sua calculadora.
Como traçar gráficos de funções por ramos nas calculadoras das famílias TI-83 Plus e TI-84 Plus?

Podemos traçar gráficos de funções por ramos, usando o seguinte procedimento:
Exemplo: y = x+1 , x<2 e y = x² , x>1.5
- Pressione Y=;
- Introduza: (x+1)(x<2) + (x²)(x>1.5) em Y1
(para introduzir os simbolos de desigualdade, pressione 2nd TEST e escolha os simbolos desejados);
- Pressione GRAPH;
Se não aparecer o gráfico, a janela poderá não ser adequada à função traçada. Pressione Zoom6 para obter a janela standard ou mude os valores manualmente.

Como posso repor os valores de Janela (do gráfico) originais? 

Os valores originais de Janela são:
Xmin = -10
Xmax = 10
Xscl = 1
Ymin = -10
Ymax = 10
Yscl = 1
Xres = 3
Para os repor:
- Pressione GRAPH;
- Pressione ZOOM;
- Seleccione 6:Standard;
- Pressione ENTER;

Como posso apagar programas de uma calculadora das famílias TI-83 Plus e TI-84 Plus?

Para apagar um programa pode utilizar os seguintes passos:
- Pressionar 2nd MEM;
- No menu MEMORY seleccionar 2: Mem Mgmt/Delete;
- Escolher 7: Prgm;
- Mover o cursor para o programa que se quer apagar e pressionar DEL;
- Depois de apagado o programa, pressionar 2nd QUIT para regressar ao ecran principal;
Nota: Para eliminar APPS, Listas, Matr, etc., seguir os dois primeiros passos e de seguida escolher o que pretende apagar, procedendo de forma semelhante ao exemplo.

Como posso transferir ficheiros criados na aplicação CellSheet para o Microsoft® Excel?

- Instale o software CellSheet Converter no seu computador.
(na página education.ti.com/portugal, na secção downloads, pode transferir o ficheiro para o computador e proceder à instalação)
Se o software for instalado correctamente, um novo menu "TI Tools" aparecerá na barra de ferramentas do Microsoft® Excel;
- Introduza os dados na app CellSheet e guarde na sua calculadora;
- Ligue a calculadora ao computador utilizando o cabo de ligação;
- Abra o software CellSheet Converter e clique em File, Add, From Device;
Seleccione o ficheiro que quer transferir da janela Device Explorer e arraste-o para o software CellSheet Converter;
- Clique em Action, Convert e Save. O ficheiro é convertido e guardado no directório indicado no CellSheet Converter;
- Abra o Microsoft® Excel. Clique em TI-Tools, TI CellSheet Converter e Import from TI CellSheet;
- Vá ao directório onde está o ficheiro, certifique-se que o formato correcto de ficheiro está seleccionado, seleccione o ficheiro e clique em Open;
O ficheiro aparecerá no Microsoft® Excel.

Como posso apagar um ficheiro CellSheet criado na minha calculadora (famílias TI-83 Plus e TI-84 Plus)?

Os ficheiros CellSheet são guardados na calculadora como variáveis de aplicação (Aplication Variables). Para os eliminar:
- Pressione 2nd - MEM;
- Seleccione 2: Mem Mgmt/Delete e pressione ENTER;
- Coloque o cursor no ficheiro que pretende eliminar e pressione DEL;
- Confirme a sua selecção seleccionando 2: YES.

 
  enviar por correio electrónico para amigo     imprimir